産業用システムケーブル - 統合産業のバックボーン
高性能のケーブルは、統合産業のバックボーンを意味します。高速で信頼性の高いデータ通信を提供し、大量のデータの交換を可能にし、工業生産からバックオフィスまで、産業のあらゆる分野を包括的にネットワークでつなぎます。
こうした要件は、データネットワーク技術の優先開発課題として明確に特定されています。前景にはより高い性能を求める需要があります。つまり、ネットワークインフラにはより高い伝送帯域幅が求められています。しかし、産業には別の側面もあります。それは、ネットワークはすべての環境であらゆる機械的、化学的影響を受けながら、確実に機能する必要があるということです。急激な温度変化、極めて過酷な環境条件、湿気、乾燥、機械的作用がネットワークの運用信頼度に影響を及ぼしてはなりません。また、データ転送回数を減らし、エラーの潜在的発生源を最小限に抑えるためには、インターフェース間の調和が必要です。これはハードウェアとソフトウェアの高度な標準化によって達成されます。第三の要素は、ネットワークインフラの特定の用途からの独立性が高まっていること、すなわちインフラの汎用デプロイが高まっていることです。
ハーティングの開発者は、これら3つの側面、すなわち、性能、標準化、汎用デプロイに取り組んでいます。そして最後に重要なポイントとして、ハーティングはデータネットワーク技術の国際規格の構築に積極的に参加しています。ハーティングのエキスパートたちはISO/IECなどの国内外の団体に関与しています。
既成ケーブルの製品群
ハーティングは現在、データセンター、オフィス、産業用の総合的な既成ケーブルシステムを提供しています。製品群は、銅線および光ファイバーのコンポーネントをベースに、preLink®技術と標準的な工具不要のIDC結線技術を組み合わせています。
現在の4ペア接続技術製品シリーズのケーブルおよびシステムケーブルは、ハーティングのデータネットワーク技術に対応し、伝送帯域幅500 MHz用に設計されています。ISO/IECのカテゴリー6Aに準拠し、最大10Gbit/sのデータ転送速度を保証します。産業用途ではカテゴリー6Aで十分余裕が得られます。現場レベルでは今でもPROFINETなど、主にオートメーションプロフィールに採用されている2ペア配線技術が優勢です。これには、現場での組み立ての割合が高く、ファースト・イーサネットに限度があるという特徴があります。ハーティングはこれらの用途にも対応するため、取扱いケーブルをカテゴリー6Aに向けてアップグレードしました。そして現在では、PROFINET用の4ペア製品群をお届けできるようになりました。これにより長期的な投資安全性も確保されるでしょう。
将来を見据えて
それでも、将来的にはさらに高い帯域幅が必要になることは間違いありません。そのため、ハーティングの技術者はすでに次世代ネットワークへの取り組みを開始しています。ロイトリンゲン大学や他のエキスパートたちと共同で研究プロジェクトを実施し、銅線をベースにした対称伝送チャネルでの100Gbit/s伝送に対応する新しい技術を設計、テストしています。