産業システム統合におけるカスタマイズ

製品の個別化(大量カスタマイズ)の高まりは付加価値チェーン全体に広がりつつあり、第4次産業革命の火付け役となっています。民生品と産業用ソリューションは、顧客の要件に最適に適応されます。ハーティングは、Industry 4.0の製造設備、および交通工学と産業区分向けの接続ソリューションに重点的に取り組んでいます。

個別に質の高いカスタマイズを行うことが、顧客の製品の使用と品質をめぐる特殊な要件と課題に対する解決策となります。機械製造、オートメーション技術、エネルギーおよび交通工学には、大きなイノベーションのプレッシャーがかかっています。特別に設計された、汎用性の高い、カスタマイズ戦略、製品、サービスへの期待はかつてないほど高まっています。最初にアイデアをスケッチして分析するところから、製造、テスト、シミュレーション、そしてその後の保守サービスを行うところまで、顧客やユーザーと協力し、調整することが必要不可欠です。これは大量生産であれ、少量の単一バッチ生産であれ、オープン標準を使ったカスタマイズソリューションと独自のオーダーメイド製品のどちらの開発にも当てはまります。大量生産でも、少量だけの生産でも、「最適化されたパフォーマンス」を達成することが顧客の最優先事項です。 

ハーティングは風力発電産業向けに専用のソリューションを開発しました。LEDランプを使ったLED照明システム、プラグ式デバイス接続、組立て済みケーブル、ディストリビューターユニット(必要時に遮断されない電源から)は、風力発電設備の仕様に合わせて精密に設計されています。ソフトウェアモデリングを用いて、または直接現場で、必要最小限の材料を用いた最適な取付位置とランプの配光を個別に分析し、決定しました。ランプは自社開発し、非常に良好な配光を達成しています。風力発電設備の屋内および屋外エリアで使用可能です。これは必要なLEDスポットライドの数が大幅に減ることを意味します。設置数の最小化といわゆるスケールメリットの結果、さらに節約効果があります。 

ハーティングは、各お客様の要件に合わせて効果的かつ効率的で精密なソリューションを設計し、製造します。これには保守サービスや連続生産のサポートも含まれます。包括的な専門技術を備え、テクニカルサポート、設計、サービス、テストを実施するハーティングは、多数の困難なタスクに立ち向かう理想的なパートナーとなります。お客様と協力して、用途指向のソリューションをプロフェッショナルに、そして迅速に設計し、実装します。