インテリジェント・ストップポイント

ワークピースを必要なタイミングで正確に到着させるため、HAII4YOUファクトリーではインテリジェント・ストップポイントが正しいスタートポイントとストップポイントを確保します。これはインダストリー4.0ではサイバーフィジカルシステム(CPS)として知られているもので、モジュール間の相互通信と調整を可能にしています。お客様のために割り当てた計算能力は、ハーティングのコネクタを使用したときに初めて、モジュラー化してコンパクトに実装し、ネットワーク接続できるようになります。

インテリジェント・ストップポイントのようなサイバーフィジカルシステムは、インダストリー4.0の特別な要件を満たさなければならず、小さく、堅牢で、モジュラー式であること、すばやく簡単に使用できることが要求されます。使用するコネクタもこれらの課題を克服できなければなりません。ハーティングではすでにサイバーフィジカルシステム向けに必要な接続コンポーネントをすべて提供しています。

これらのシステムは分散化された設備を持ち、3つの工業ライフライン、すなわちデータ、シグナル、パワーに接続されていなければなりません。これには、CPSのサイズに応じて、ハウジング接続および内部配線のための拡張可能なソリューションが必要です。ハーティングは、モジュラー化を考慮して、M12、RJ45、USB、電力、およびその他多くの嵌合面を備える、堅牢なPushPullコネクタソリューションを提供しています。これらのソリューションは、インテリジェント・ストップポイントのあらゆる用途に必要な多用途性を与えます。コネクタの役割は純粋な設置物から用途を持った部品に変化しています。

ストップポイントをできるだけ小さく省スペースに保つため、弊社のhar-flex®とhar-flexicon®コネクタはハウジング内で使用します。これらのコネクタは、デバイス接続との組み合わせにより、現在分散型計算システムに無限の拡張性を実現し、小型化を推進しています。ほとんどハーティングにしかない製品群は、すでにインダストリー4.0への移行を成功させるソリューションを提供しています。