PNOがHARTING ix Industrial®をPROFINETインターフェースとして指定
PNO の新しいガイドライン『Profinet Cabling and Interconnection Technology - Guideline for PROFINET Version 5.0』でix Industrial® の嵌合面がイーサネットアプリケーションの新しい規格に指定されました。このガイドラインは2021年6月29日に正式発表され、PROFINETユーザに信頼性の高い産業用ケーブルのルールを示しました。ix Industrial®によって、PROFINETは以前のRJ45よりもはるかにコンパクトで堅牢なイーサネットインターフェースのメリットを享受できるようになり、将来の小型化への道が開かれました。
2021年6月29日、PROFINET User Organization (PNO)は、産業用設備、システム、プラントにおけるPROFINET適合ケーブルに対する新しい一連のルール、『PROFINET Cabling and Interconnection Technology - Guideline for PROFINET Version 5.0』を発表しました。イーサネット伝送用のix Industrial®の嵌合面は、「Specific Passive Components」の節で新しい重要コンポーネントとして記載されています。
その結果、PROFINET適合デバイスメーカーは、しっかりとした信頼性の高い基準に基づいてコンパクトなデバイスを開発し、制御盤の貴重な設置スペースを節約できるようになりました。ix Industrial®のデバイスソケット内のスペースはおなじみのRJ45より70%小さいため、デバイスのサイズはそのままでポート数を2倍にしたり、逆にデバイスを大幅に小さくしたりできます。
将来ますます不可欠になる小型化と省スペースに加え、HARTING ix Industrial®インターフェースがメーカーとユーザに特にもたらす利点、それは未来を切り開く高性能で信頼性の高い工業グレードのコネクタということです。
中心特性:
- 嵌合回数5,000回
- 堅牢なメタリックロック
- THRシールドコンタクト
- 360°シールド
- 伝送速度 最大10Gbit/s
- PoE / PoE+
- デバイスソケットのスペース70%減
PROFINETのユーザとメーカーへの利点:
- 衝撃や振動時も確実に接続
- 接続の途切れが少ない
- 差し込み時の音でロック状態を確認できる
- 簡単かつ便利な操作性、不意に外れない
- 新しい小型化の選択肢
- 確実な伝送
アプリケーションによって、ストレート型とアングル型のケーブル引出口を選択できます。つまり制御盤内の狭いスペースでも問題ありません。厳しい環境に対応するため、今秋には保護等級IP65/67のPushPullハウジング付きのix Industrial®インターフェースが追加される予定です。
市場で定評のある測定技術メーカーは、ix Industrial®規格を幅広い測定技術によって確実にサポートしています。