小型産業用角型コネクタ向けハイブリッドインサートHan® Q Hybrid = パワー、信号、イーサネット接続を提供

ハーティングはこのたび、小型産業用角型コネクタHan® 3 A用インサートHan® Qシリーズに、パワー、信号、イーサネットのハイブリッド接続が可能な Han® Q Hybridを追加しました。

 

Han® Q Hybridインサートの嵌合面はわずか21mm x 21mmと小型ながら、パワー用4ピン、信号用4ピンおよび4ピンのデータ用モジュールを収めることが可能です。パワーは20A / 600Vに対応、接地用にPEコンタクトも追加可能、3相モータなどの接続に適しています。信号用接続はブレーキや温度制御、エンコーダに使用することができます。4ピンのデータモジュールは伝送速度100Mbpsに対応、シールドを備え、確実なイーサネット伝送を保証します。データモジュールの代わりに、コーディングピンを収めるバージョンも用意しています。この新インサートはHan® 3 Aフード・ハウジングと組み合わせて高い防塵防水性を備え、現場の厳しい環境に耐えます。

 

Han® 3 A角型産業用コネクタの業界標準となっているHan®シリーズの小型フード・ハウジングです。Han®シリーズの特長である高い防塵防水性および簡単・迅速かつ確実な接続のロッキングレバーを備えています。標準メタルハウジングの他、軽量プラスチック製、耐腐食・耐薬品のステンレス製、IP68 / IP69の過酷な環境用、耐磁性タイプなど幅広い種類を取り揃え、水や油、薬品、火花が飛び散る製造現場で使用することができます。インサートは最大40Aのパワー用、最大21ピンの信号用、RJ45などのデータ用、光接続用および各種複合タイプなど幅広く揃えています。パワー、信号、データの組み合わせが可能なHan® Q Hybridの追加でより幅広いアプリケーションに対応します。

 

Han® Q Hybridインサートの概要】

〇パワー、信号、データの組み合わせ
パワー:4ピン+PE20A / 600V
・信号:4ピン、10A / 250V
データ:4ピン、伝送速度10/100MbpsCat. 5 
〇データモジュールに代わりコーディングピンを収めるモデルも用意
〇簡単な組み立て

Han® 3 Aフード / ハウジングとハイブリッドインサートHan® Q Hybrid
Han® 3 A用ハイブリッドインサート Han® Q Hybrid