モジュラー式産業用コネクタにモジュラー性を高めた新型モジュールHan-Modular® Dominoを追加
ハーティング株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:能方 研爾)は、 2022年7月1日よりモジュラー式産業用コネクタの新型モジュールHan-Modular® Dominoの受注を開始します。Han-Modular® Dominoは従来のHan-Modular®モジュールの半分のサイズのキューブで構成するため、細分化した柔軟な構成が可能になり、より多様なニーズに応えます。
Han-Modular® は、複数の異なる接続の一元化を求めるお客様のニーズに応えるためにハーティングが開発した角型産業用コネクタHan® シリーズ用のモジュラー型コネクタシステムです。フレームの中にモジュールを一つずつ組み入れて構成し、モジュール単位で電力、信号、通信、光、圧縮空気などのメディアを1つのコネクタに自由に組み合わせることができます。このシステムは、省スペースで接続を迅速化し、モジュラー式産業用コネクタの業界標準となりました。現在では、100以上のモジュールを取り揃え、機械・装置やロボットのインターフェース、鉄道車両間などの接続に幅広く使用されています。
新製品Han-Modular® Dominoは、既存のモジュールの半分のサイズのキューブを2つ組み合わせて1モジュールを構成します。このため、インターフェースを細分化でき、柔軟性が大幅に向上します。キューブは電力、信号、データや圧縮空気など主な接続用を用意しています。既存のHan-Modular® 部品と互換性があり、既存のフレームに既存のモジュールと組み合わせて使用することが可能です。スペースを増やさず構成を細分化して接続を追加することができ、構成の変更や拡張も容易に行うことができます。迅速かつ確実にロックできるロッキングレバーを備えた防塵防水の堅牢なHan ®ハウジングと組み合わせ、容易な設置・メンテナンスおよび省スペースで厳しい環境にも耐える柔軟な接続を提供します。
【Han-Modular® Dominoキューブの概要】
- 材質:ポリカーボネート製
- サイズ(嵌合面):約15mm x 15mm (突起を含まず)
- ラインアップ
- 電力用 Han® EE 4ピン、16 A / 400 V
- 信号用 Han® DD 6ピン、10 A / 250 V
- 高密度信号用Han® HD 16ピン、4A / 32 V
- データ用 Han® M12 Xコード8ピン10 GbpsもしくはDコード4ピン100Mbps
- 圧縮空気用 Han® エア用 1ピン、≤ 10 bar、
他