産業用角型コネクタ向け迅速・簡単結線方式Han® Push-In

ハーティングはこのたび、産業用角型コネクタHan® シリーズ用の現場結線方式に特殊工具不要、迅速結線のHan® Push-Inを追加しました。Han® Push-In方式は、専用工具を使用せず、電線を押し込むだけで簡単に結線することが可能です。断面積0.14~6mm²、 単線および撚線、フェルール付きの幅広い電線を使用できます。ハーティングは現場結線技術を拡充することにより、ユーザのより多様なニーズに応えます。

Han® Push-In結線は、通常端子台に使用されているケージクランプ結線方式を進化させた技術です。アクチュエータを押し下げてスプリングクランプを開き、電線を挿入するだけで結線は完了します。スプリングがケーブルを確実に保持、高い引張強度を保証し、厳しい鉄道規格に準拠した高い耐振動性を備えます。専用工具なしに誰でも短時間で簡単に結線できるため、事前に必要なケーブルの長さがわからず現場で結線が必要な場合、モバイルロボットなど定期的に配線変更が必要な場合、工具の交換が必要な工作機械や製品に添付して慣れないエンドユーザに結線していただく場合などに適しています。

この新結線技術は、モジュラー型コネクタシステムHan-Modular® の電力および信号用モジュールに実装されています。ハーティングが業界標準を確立した耐環境角型コネクタHan® シリーズの製品Han-Modular®は、モジュール単位で電力、信号、通信、光、圧縮空気などのメディアを自由に組み合わせ可能なシステムです。

【Han ® Push-In結線方式の概要】

  • 対応製品
    ・ 電力用 モジュール
      Han® C 3ピン 40A / 690 V、Han® CC保護モジュール 4ピン 40A / 830 V
      Han E ® 6ピン 16 A / 500 V、Han® EE 8ピン 16 A / 400 V
    ・信号用モジュール
     Han DD® 12ピン、10 A / 250 V
  • 対応規格:
    ・IEC 61373 カテゴリ2(鉄道車両用装置の衝撃及び振動試験)
    ・IEC 60352-7(ばねクランプ結線の一般要求事項,試験方法及び実用的指針)
  • 適応電線
    ・ 断面積:0.14~6 mm²
    ・撚り線、フェルール付き電線(絶縁/非絶縁)、単線
  • 従来の結線方式を使用した同タイプのモジュールと嵌合互換
  • 撚り線の結線をアシストするツールを用意


【製品動画(YouTube)】 https://youtu.be/F-fQGPJRktQ

 

Han® EE Push-Inモジュール

.