高速イーサネット伝送対応、新規格小型インターフェースix Industrialの 防塵防水ワンタッチ式コネクタHARTING Mini PushPullを発売

ハーティング株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:能方 研爾)は、2023116日(月)より、新IEC規格小型ix Industrialインターフェースを備えた防塵防水ワンタッチ式コネクタHARTING Mini PushPull ix Industrialを販売開始します。

 

HARTING Mini PushPull ix Industrial は、ワンタッチ式PushPull機構を備えた防塵防水IP65  / IP67、小型軽量プラスチック製のデータ・信号用角型コネクタです。新小型ix Industrial インターフェースにハーティングのPushPullコネクタで使用されているワンタッチ式防水ハウジングを組み合わせることで、屋外など、厳しい環境下でも使用可能にしました。

 

ix Industrial2016年にハーティングが共同で開発した通信用新小型インターフェースです。当インターフェースはIEC (国際電気標準会議) にてIEC 61076-3-124として新たに規格化されました。現在、産業界でもカメラ、無線通信機器や制御機器などの小型化が進んでいますが、RJ45ジャックが機器の小型化の妨げになっていることがよくあります。ix IndustrialはインターフェースがRJ45に比べて70%小型、機器の省スペース化に貢献します。また、金属製のスナップインフックで確実に接続、360°シールドによる高いEMC特性、スルーホールリフローのコンタクトによる強固な基板保持力など、初めから産業用途に開発されているため、電気通信用に端を発するRJ45の課題を解消し、高い堅牢性と信頼性を備えています。データ用インターフェースのタイプAは最大10GbpsCat. 6Aの高速・高性能イーサネット伝送およびLANケーブルで給電も行うPower Over Ethernet PoE)に対応します。10ピンの信号用タイプBは、D-Subコネクタの代わりに使用することも可能です。

 

ix Industrialインターフェースを備えた新製品HARTING Mini PushPullは、接続方式にすでに普及しているハーティングのPushPullコネクタのワンタッチ式PushPull機構を採用しています。片手で簡単に脱着でき、またロック時のクリック音により未挿入を防止、確実に接続します。PushPullコネクタはIP65 / IP67の防塵防水性を備え、RJ45のデータから信号、電源まで幅広いアプリケーションに利用可能です。その耐環境性と扱いやすさから携帯電話基地局や屋外のカメラ、通信ネットワークおよび制御部とロボット間の接続などに使用されています。HARTING Mini PushPull ix Industrialは、PushPullコネクタと同等の耐振動・耐衝撃性、防水性、耐油性を備えながら、インターフェースがより小型化され、プラグの長さも30%縮小しています。そのため、屋外・工場内のLAN配線のほか、産業用小型カメラや小型センサーの接続にも最適です。

    HARTING Mini PushPull ix Industrial概要】

    • 小型、25 x 18 mmピッチの高密度取付対応
    • 軽量PBT樹脂製ハウジング
    • 保護等級:IP65 / IP67
    • 接続方式:ワンタッチ式PushPullロッキング機構
    • 結線・取付方式
      ・プラグ:現場結線対応の IDC(圧接)
      機器側ハウジング:パネルフィードスルーもしくは基板取付用(アングル / 水平 / 垂直)
    • データ用と信号用の2タイプを用意
      イーサネット用 タイプA8ピン+ 2 x GND、最大10Gbps Cat. 6A伝送対応、データと電力を同時に供給するPoE/PoE+対応
      信号用 タイプB10ピン
    • システムケーブルも提供
    HARTING Mini PushPull ix Industrial 製品ページ