Webセミナー:データセンターソリューション
時間 08.01.2024 03:44 時
2024年1月17日(水)に「データセンターを標準化して、コスト削減と市場投入までの時間短縮を実現する方法」を開催します。
- 開催日時:2024年1月17日(水)
18:00~19:00 - 使用システム:Zoom
- 内容
- Open Compute Project(OCP)に基づく標準化による総所有コスト(TCO)削減
- 省スペースコンポーネントを使用してコンピューター装置のITスペースを拡大
- コネクタを選んでエネルギー効率を最大50%改善
※ライブでご参加できなくても録画配信を視聴していただけます。