小型デバイス向け高出力 KコードM12 Power
M12は傑出した丸型コネクタ製品で、長年データと信号用のインターフェースとして知られてきました。将来、エネルギー集約型用途向けに親しまれるコンパクトなインターフェースを提供するため、現在、IEC 61076-2-111に準拠したM12 Kコードも提供されています。4つのパワーコンタクトと1つのPEを備え、安全に630 V/12 Aで7 kWを伝送できます。非常にコンパクトなインターフェースで多くの電力を供給します。
デバイス全体の継続的な小型化はデータおよびネットワーク技術だけでなく、益々必要性が高まる電源技術にも影響を与えているため、Kコードの開発が必要になりました。これと同じ傾向はデータ伝送にも見られます。コンポーネントはより小さく、軽く、そして同時により効率的にならなければなりません。丸型コネクタは世界中で幅広く使用されています。これまで使用されてきたM12 Aコード電源は、早くも性能の限界に達してしまいました。
PNOの範囲では、低電圧電源用のM12 Lコードが使用できます。16Aで63Vの電圧のM12 Lコードは、Profinet環境のI/Oボックス用の標準化ソリューションです。これらは自動車製造部門での使用に適しています。ただし、高消費電力の駆動装置に省スペースインターフェースで電力を供給する必要がある場合は、Lコードでは不十分です。そんなときはKコードで拡張できます。技術的プランニングの観点から、KコードはM12電源マップの最後の空白スポットを効果的に埋めます。AC 630V/12A、約7 kW – 十分すぎるほどの電力を利用可能。
高電力スペックのため、PCBソケットをコンタクト側の電圧フラッシュオーバーから保護しなければなりません。すべてのはんだ付けポストは絶縁スターでそれぞれ分離されます。これはPCBの設計時に考慮する必要があります。Kコードはクリンプ版のケーブル側のみで使用可能です。 ロック機構として、おなじみのM12標準ねじ接続に加え、音で確認してすばやくロックできる新しいPushPullインターロックが用意されています。
メリット一覧:
- 630V、12Aで7kWを伝送
- 標準のねじ接続とPushPullのインターロックがある
- リーディングコンタクト付きPEで安全な取り扱い
- データ、シグナル、パワーの統合された形