オンライン開催 

ハーティング技術セミナー 

産業用ラズパイ、Han-Modular®新製品、オンライン構成ツールについて、Zoomでご紹介するWebセミナーです。

<本セミナーは終了しました>

概要

弊社では年に一度、最新技術および製品をご案内するハーティング技術セミナーを主要都市で開催しておりましたが、コロナ禍のため2年にわたり開催を中断しておりました。今年は幅広い方々に安心してご参加いただけるよう、Zoomウェビナーによるオンライン形式で開催いたします。

当セミナーでは、省スペース、柔軟性を大幅に向上したモジュラー式産業用コネクタの新型モジュール、低コストで手軽に現場に導入可能な産業用ラズパイを使用したIoTシステム、コネクタのオンライン構成ツールをご紹介します。

  • 開催日:2022年7月5日(火)
  • 時 間:第1部14:00~15:00 / 第2部 15:15~16:45
  • 形 式:Zoomによるオンライン形式
  • 参 加:事前登録制・無料
  • ご登録:以下のフォームよりご登録ください

プログラム

第1部 産業用ラズパイ最新活用事例 14:00~15:00


「産業用ラズパイ最新活用事例~PLC連携からMEMSセンサ+深層学習による予兆診断まで」

PLCソフトウェアCODESYS®を活用したPLCとのシームレス連携、画像処理による少人化、MEMSセンサを活用した無線センシング、最新のオープンソース機械学習・深層学習ライブラリを活用したAI予知保全などの最新事例をデモを交えて解説します。また、ラズパイCM4を実装したMICA新製品もご紹介します。
ご質問を広く受付け、技術・営業スタッフ陣による回答セッションも設けますので、ご不明点がある方はぜひこの機会をご利用ください。


第2部 モジュラー型コネクタ新製品・サービス 
15:15~16:45 

「Webベースの構成ツールのご紹介」

ハーティングの構成ツールはモジュラー型のコネクタを簡単に構成できるWebツールです。小型プラスチック製新産業用コネクタHan® 1Aおよびモジュラー型基板用コネクタhar-modular®の構成を実演しながら、構成ツールの使い方についてご説明します。

「従来の50%スペース削減!モジュラー式産業用コネクタの新モジュール Han-Modular® Domino」

Han-Modular® Dominoはモジュラー型産業用コネクタで業界標準を確立したハーティングが送る新型モジュールです。サイズは従来のモジュールの半分、既存の標準Han®部品と互換性があり、組み合わせることが可能です。この新製品を使用してより柔軟にコネクタを構成することができます。

一部セッションのご参加も可能です。
都合によりプログラムは変更になる場合がございます。

ご参加希望の方は以下のリンクよりご登録ください

お客様向けのセミナーのため、同業他社の方のご参加はお断りする場合がございます。予めご了承ください。