Han® HPR Single Pole製品群

列車内の大電流伝送に最大限の自由度を

最新シリーズHan® HPR Single Poleは、電力分配アプリケーションの可能性を大きく広げます。

ハーティングはジャンパケーブル接続専用のフレキシブルなソリューション、Han® HPR VarioShellを開発しました。このハウジングはオープンシステムで、電力およびその他の媒体伝送用のコネクタを格納できます。VarioShellは、それぞれ開放可能な2つのパートで構成されているので、結線部品を事前に組み立ててから取り付けられるほか、すばやくアクセスして点検とメンテナンスを行うことができます。

広がる電力分配アプリケーションの可能性

新シリーズHan® HPR Single Poleはこれらハウジングを完全に補完します。信頼性の高いHan® HC Modularコンタクト経由で伝送できる電力は最大650A/4kV AC/DC。つまり、高性能コネクタと保護等級IP68/69のHPRハウジングの組み合わせが実現します。250/350Aコンタクトを最大8個、または650Aコンタクトを最大6個格納できます。

Han® HPR VarioShellには、250/350Aコンタクトを8個、または650Aコンタクトを6個格納できるスペースがあります
Han® HPR Single Poles8個をHan® HPR VarioShellシステムに搭載

取り扱い時の重量を軽減、安全に設置

非常に重いケーブルを使用する場合は特に、単極の方が容易に大電流用結線を処理できます。 内蔵ピンによる25種類のコーディングオプションがあります。鉄道車両で他の電源系統に接続することも可能です。そしてこれまでどおり、Han® HPRアプリケーションはすべての関連鉄道規格に準拠しています。

Han® HPR Single Pole、25種類のコーディングオプション
Han® HPR Single Poleのフライングコネクション
このソリューションの詳細は、鉄道Webセミナーシリーズ2022をご覧ください