Han® DDD
省スペース化が求められる強力な信号伝送
新しいトリプル「D」のインサートは、定格電圧を低下させずに最大コンタクト密度(従来の標準値に比べ最高130%アップ)を実現します。
省スペースソリューションの必要性は、機械、ロボット、オートメーションの基本テーマです。ハーティングはこのテーマに駆り立てられて、高密度コンタクトと小型サイズを代表する、Han D® シリーズを開発しました。Han® DDDは、以前の標準 Han® DDの2倍のコンタクトを備えつつ、同じサイズと電気特性を維持しています。
定格電圧の低下なし
PE接続に追加工具は不要
メリット一覧:
- コンタクト密度が最高130%アップ、定格電圧低下なし (お馴染みのHan® DDインサートとの比較)
- コスト削減:インターフェース当たりのコンタクト数が増加
- プロセス最適化:一種類の結線方式で電気・PEコンタクトに対応
- 組み立て時間の削減:PE接続に追加のアクセサリーや工具は不要
- さらに省スペース:コネクタのサイズを小さくできる