ハーティングの新しいデジタルツイン(AAS)
18,000超のデジタルツイン
新しいデジタルツインの可能性を切り開く
デジタルツインの世界へようこそ!ハーティングでは、デジタルツインの開発と実装を決然と推進し、すでにデジタルツインを搭載した製品を18,000点以上展開しています。デジタルツインは企業の製品とプロセスの開発、製造、運用の方法を根底から変えるでしょう。貴社もこの旅にご参加ください。
デジタルツイン - ハーティングの数あるデジタルサービスのひとつ
デジタルツインとは?
デジタルツインはすでに航空宇宙、自動車、ヘルスケアなどの産業に革命を起こしています。しかし、デジタルツインは運営の効率、信頼性、イノベーションの改善を求めるどんな企業にも役立ちます。
ハーティングがデジタルツインに提供するソリューションとは?
ハーティングのAASデータ
ハーティングでは、包括的なAASデータを製品のダウンロードとして提供しています。
「AAS」は「Asset Administration Shell(アセット管理シェル)」の略語で、インダストリー4.0の概念の文脈においては、デジタルツインの標準インターフェースを指します。アセット管理シェルは、他のデジタルシステムとのシームレスな通信や相互作用を可能にするコンポーネント、機械、生産ラインといった資産の標準化されたデジタル表現です。
AASデータは、IDTA(International Digital Twin Association)のオープン標準に準拠した構造方法で整理されており、標準化された相互運用可能な方法で異なるシステムやアプリケーションがアセット管理シェルとやりとりできるデータモデルを使用します。これにより異なるシステムとアプリケーション間のシームレスな統合と通信が可能になります。
IDTAは、中小企業を含むあらゆる人がこの技術にアクセスし、データ駆動型経済に参加できるようにするために、オープンなアプローチを採っています。
ハーティング技術データ
ハーティングの技術データはデジタルツインの一部で、貴社のアプリケーション用のデザイン・イン・プロセスを支援します。
EPLAN、図研E3、ALTIUM、ニュートラル2D&3D CADモデル、シンボル&回路図、その他の技術仕様といった各種ネイティブデータを提供しています。
技術データによって、ハーティング製品を迅速にエラーなく統合できます。ニュートラルおよびネイティブ・フォーマットにより、より効率的な製品開発と、計画から生産までのシームレスなプロセスチェーンを支援します。
技術データを使用すれば、手作業やミスしやすい作業がなくなり、バリューチェーン全体で貴重な時間と費用を節約することができます。
個別の技術データは、e-Shopの製品画像と製品の詳細情報の下でダウンロードできます。
どうすれば製品ダウンロードを利用できますか?
1. eShopで製品を選択します
2. 製品の詳細ページを開きます
3. 「ダウンロード」セクションまでスクロールダウンします
数種類の製品のデータをまとめてダウンロードするには、「Download Data Packages」(データパッケージのダウンロード)サービスをご利用ください。
このサービスでは、数回クリックするだけでさまざまな製品のデータをダウンロードできます(詳細)。このサービスは製品データマネージャー経由で独立ツールとして利用することも、オンライン構成ツールで直接利用することも可能です。
電子コンポーネントカタログ
ハーティングは、貴社のプロセスに使用する現行の製品マスターデータとメディアをすべて記載した、完全版電子コンポーネントカタログを提供しています。
さまざまな形式の電子コンポーネントカタログが用意されています。主にETIMもしくはeCl@ss分類データのXMLファイル(BMECat規格またはCSVファイル)を提供しています。
アプリケーションの例:
- ユーザーがデザイン・イン用の技術情報を必要とする場合
- ユーザーが調達プロセスに商用および物流用の情報を必要とする場合
- 販売会社が顧客に渡す製品群設計と製品技術情報の商用製品データを必要とする場合
利用可能なバージョンと言語の詳細についてはお問い合わせください。
BMEcatに関するお問い合わせ: [email protected]