テクノロジー
私たちは短期的な空想の飛躍よりも、長期的な企業の成功を優先します。
多くの頭脳集団と有能な仲間たちが旅に必要な追い風を吹かせてくれます。
コラボレーションが成功の鍵 – Connectivity+
Connectivity+は、「人々のためになるテクノロジーで未来を形成したい」というビジョンを製品とアプリケーションで具体的に実現するための戦略です。急速な技術の進歩、デジタル化、そしてお客様とパートナーの要求は、再考の必要性を教えてくれました。それは、新しい技術だけでなく、もっと人的、環境的要素と、大きな地球問題を重視する必要があるということです。これらすべてにどうやって対処するのか?革新的に考え、行動すること。私たちは共創の利点を活かすため、お客様とパートナーをなるべく早い段階で巻き込みます。そしてアイデアを熟考し、交換します。力を合わせて初めて未来の最高のイノベーションを開発できるからです。
HARTING Quality and Technology Centre (HQT)
SPEネットワーク
シングルペアイーサネット(SPE)は、IIoTとIndustry4.0を可能にするインフラの基盤です。IIoT市場が急成長を遂げるなか、私たちはこのテクノロジーを急速に前進させるため、他のテクノロジーリーダーと提携しました。SPE Industrial Partner Networkは、SPEネットワークとデバイスをセットアップするユーザーに最初の窓口を提供します。このパートナーシップによって、将来のIIoTアプリケーションの開発に明確な推奨を行い、中央情報プラットフォームとなり、投資の安全性を担保して、ユーザーが将来に渡ってこの技術を信頼できるようにします。
SmartFactory
大学との連携(MITの参加)
私たちはマサチューセッツ工科大学(MIT)のMicrosystems Technology Laboratory (MTL)とMicrosystems Industrial Group (MIG)に参加しています。MTLの研究分野はとても広範で、Industry 4.0の多くの次世代技術の具体化に役立っています。ハーティングはその一員として、Industry 4.0の研究を推進し、学生や講師たちと協力しています。これはConnectivity+の目標達成に役立つ重要な交流の場です。
より良くなることを止めた者は、良い者ではなくなる。*
* オリバー・クロムウェル、1599年~1658年
ハーティングは製品のライフサイクル全体を通してテクノロジーを考えます。製品が持続可能であり続けるために、私たちは最初から使いやすさ、重要な原材料、再生材比率に注意を払います。継続的に製造プロセスを最適化します。最適な出荷、パッケージング、リサイクルも環境ダメージの低減に役立ちます。私たちが製品に関して環境保護にどう対処しているか、ここでいくつか具体例を紹介しましょう。
![製品ライフサイクル - 詳細情報は「i」をクリックしてください 製品ライフサイクル - 詳細情報は「i」をクリックしてください](/sites/default/files/2022-06/Prozessgrafik.gif)
環境保護の頼れる存在
私たちは、バットマンのロビンやシャーロックホームズのワトソンのような、環境保護の頼れる味方です。多くの先進的な市場はハーティングテクノロジーのホームグラウンド。風力発電、鉄道、Eモビリティのいずれにおいても、私たちの製品は持続可能性と環境保護を実現し、クリーンな未来に貢献します。