ハーティングの風力発電ソリューション

風力エネルギーの投資価値を高めるプラグ式コネクタ

風力タービンの設置とメンテナンスを簡素化するコンポーネントは、長期的にプラントの価値を大きく高めます。その方法をご覧ください!

風力タービン(WT)の価値は、機械や用地開発への投資だけでなく、その後の運用方法まで全耐用期間を通じて測定されます。設置とメンテナンスを簡素化するコンポーネントは、長期的にプラントの価値を大きく高めます。 風力タービンのメーカーは、風力タービンのモジュール間の電気接続にプラグ式コネクタを使用すれば、設備投資(CAPEX)と運営費(OPEX)の両方を削減することができます。

風力タービンの設置とメンテナンスを簡単に

風力タービンで定期的に交換されるコンポーネントの代表例に、スリップリングがあります。スリップリングは固定されたナセルと回転するハブの間にあるインターフェースです。回転翼の入射角を決定するピッチ装置に信号を送信するために使用されます。

このインターフェースにプラグ着脱設計を採用することができます。ハーティングのソリューションには、 Han-Modular®インサートと  Han-Modular®ヒンジフレームが使用されています。

風力タービンのスリップリングの接続

プラグ式ソリューションは、恒久的に取り付けられた配線に多くの利点をもたらします。スリップリングはより短時間で交換できるので、ダウンタイムを短縮できます。修理工場でのメンテナンス中、ピッチ装置を邪魔せずに、接続ケーブルを取り外すことなく、スリップリングを交換できます。ナセルの整備士は特殊工具を使用する必要がありません。これにより、メンテナンスと修理のコストが削減されます。

投資費用の抑制

初期投資と設置費用にも、プラグ式コネクタの使用に伴うすばらしい経費節約のチャンスがあります。風力タービンの配電装置は今もほとんどが配線で接続されています。

配電装置は、工場での組み立て中に配線接続されテストされます。そして、システムレベルで接続を外され復元されます。これは現場でさらに接続を外した後のプロセスを繰り返すためです。

プラグ着脱可能コネクタを使用すると、風力タービンの設置プロセスを短縮し、モジュール化を促進することができます。また、配電装置のモジュラー化の選択肢も広がります。

発電コストの均等化

風力タービンの設置と運用にプラグ着脱可能コネクタを使用する価値は、他にも多くの事例で表すことができます。

発電コストの均等化

こちらの図は、プラグ式コネクタによる簡素化で据付/設備投資(CAPEX)と運営費(OPEX)を節約できる分野を表しています。注目すべき点は、プラグ式コネクタの使用により現場での組み立てと設置が可能になり、投資段階から大幅節約ができることです。 

組み立てプロセスを短縮することで、ウィンドパークの設置費用が削減されます。プラグ式コネクタは、ナセルとタワーで近づきにくい角度のコンポーネントを取り付けなければならない整備士を支援します。

長期的に風力タービンの資本財に発生する費用を評価すると、プラグ着脱可能コネクタの使用は避けられません。これらのコネクタへの初期費用は合計投資額の0.5%未満なので、2〜3回メンテナンスを行えば元が取れます。

このほか、プラグ式コネクタを使用するモジュラー設計を採用しないと、現在の標準的プラント規模(陸上で平均3.3MW)では設置物流がすぐに限界に達してしまいます。

ホワイトペーパー - 風力タービンの設備投資費(CAPEX)と運営費(OPEX)を削減
ハーティングの風力エネルギー用システムソリューション

お問い合わせは以下のWebフォームから、または弊社の専門技術者に直接ご連絡ください:

Get in touch
Guanghai Jin
Team Leader of Global Energy Industry Segment Managers

ホワイトペーパー "風力タービンの接続技術"

コネクタは風力タービンの効率を高め、CAPEXおよびOPEXコストを削減することができます。そのしくみをご覧ください。

私はプライバシーポリシー一般利用規約に同意します。