オンデマンドWebセミナー
電力ロス削減・アップタイム短縮 ー データセンター向け接続ソリューション
ハーティングはrPDU (タップ式ラック電源分配ユニット)接続、パワーシェルフ接続およびバスダクト接続用コネクタを提供しています。
省電力・省配線PDU/rPDU接続ソリューション
プラスチック製防塵防水コネクタHan-Eco®コネクタを使用したrPDU (タップ式ラック電源分配ユニット)接続ソリューションは、Microsoft社がOCP*コミュニティと共同で開発した新しいオープンソースの次世代ハイパースケールクラウド型ハードウェア開発モデルProject Olympusで採用されました。プラグ式により、直接配線に比べ設置やメンテナンス作業を大幅に軽減し、誤配線を防止するためコストを削減できます。また、従来のコネクタに比べ、省スペース、最大50%消費電力を削減します。
*Open Compute Project (OCP). Facebookが2011年に提唱した効率的なデータセンターのハードウェアを設計・提供するオープンコミュニティ。Microsoft、AppleやIBMも参画。高効率を実現するデータセンターのサーバ、空調、電力システムやラック等の仕様を策定・提供している。
次世代データセンター電源システム パワーシェルフ接続ソリューション
Han® ORV3 コネクタは、ハーティングがプラスチック製防塵防水コネクタHan-Eco®をベースに開発したOCPのOpen Rack v3準拠のコネクタです。
OCPはデータセンターの推奨設計「Open Rack」を無償提供しており、 Open Rackバージョン3(ORV3)は、2023年初頭から世界各地で導入され始めています。
Open Rackでは、集中電源パワーシェルフユニットからラックに垂直に取り付けたバスバー経由で電源供給するシステムを採用しており、完全な配線レスを実現しています。
バスバー使用により省ケーブル、またサーバ側でのAC/DC 変換が不要なため、電力損失・発熱が抑えられる次世代の省エネソリューションです。
省スペース・高エネルギー効率 バスダクト接続ソリューション
ラックへの電源供給は、床下からサーバにケーブルで供給する方法から、天井に設置したバスバーから供給する省配線のバスダクト方式に移行しています。
バスダクトのプラグインユニットからラック内のPDU、パワーシェルフへの接続インタフェースには、小型産業用コネクタHan® 3 A を用意しています。
当製品はIEC/CEEプラグと比べて1/3のサイズで、従来のコネクタ1個分のスペースに2 個取り付けることが可能です。また、電力ロス最大80%、発熱量最大25%削減します。