製品とソリューション
Han® S 200システムケーブル
最適なケーブルソリューションで最大の柔軟性を達成。
最新の蓄電システムの利点を生かせば、太陽光、風力などの持続可能な再生可能エネルギーを貯蔵できます。そうすれば、生成したエネルギーを需要に応じて後から使えるようになります。
ハーティングはHan®Sシリーズと適合ケーブルを通じて、モジュラー式蓄電システム用の新しい安全な接続技術を提供します。このシリーズのコンパクトなハウジングは、最大200A、DC1500Vのパワーコンタクトを収容できます。パネル取付ハウジングは360度回転できるので、優れた柔軟性が得られます。ケーブルは高温、低温、紫外線、オゾン、酸に対し耐久性を備えています。
迅速な設置とセットアップ
Han® S 200システムケーブルは、未来の持続可能なエネルギーシステムへの道を支援します。簡単で迅速、かつ安全な接続を特徴とするHan® S 200システムケーブルは、モジュラー式蓄電システムの表面配線に理想的な結線方式です。Han® Sには、プラス端子用の赤バージョンとマイナス端子用の黒バージョンがあります。どちらもミスマッチのリスクをなくすため、機械的にコーディングされています。こうした特徴は修理とメンテナンスの際に有利です。
メスコンタクトには3種類の断面積(例:25mm²、35mm²、50mm²)があり、ケーブルは紫外線、オイル、燃料油、高温に対し優れた耐久性を持ちます。
運用コストを削減
組立済みケーブルの利点は、迅速かつ簡単に初回試運転ができることです。またプラグ&プレイ方式には、工具を使った作業、保管、人件費が発生しないので、 全体の材料運用コストを削減できるという利点もあります。アセンブリはハーティングの高い品質基準に従って100%試験済みです。
主な利点:
- 最大200A @DC1500V、AC1000Vの大送電
- ロック状態を目で確認して、設置の安全性を確保
- バッチサイズが大きくても迅速に設置、セットアップ
- コンタクトはフィンガーセーフ構造
- 機械的カラーコーディングシステム
- 熱、低温、UV、オゾン、酸に強いケーブル
- 工具を使った作業、保管、人件費をなくして運用コストを削減
- Han® SはUL規格1973、4128、9540に準拠