製品とソリューション

Han® F+B システムケーブル

食品・飲料業界に最適な接続。

ハーティングは、食品・飲料業界および包装産業の要件に合わせて特別に設計された幅広いコネクタシリーズ、 Han®  F+B を供給しています。   ばい菌が溜まりにくい平滑な表面を採用しています。堅牢なハウジング、シール、ケーブルが、噴射水や強い洗浄液から内側の部品を保護します。確実な動作を保証するため、ケーブルには熱、薬品、その他の物理的負荷に対する耐久性がなければなりません。

高い基準が求められる環境に最適

Han® F+Bシステムケーブルは、厳しい衛生要件が求められる環境、および清掃頻度が高く設備をすばやく設置する必要がある場所に最適です。

お客様には組み立て済みシステムケーブルが全テストをクリアした状態で届くので、プラグアンドプレイ方式で簡単に接続できます。設置中の作業を簡易化して時間を短縮し、ミスを防ぎます。コストを削減し、ダウンタイムを最小限に抑えられます。

F+Bハイブリッドシステムケーブルは、3つの産業ライフライン(データ、信号、パワー)をすべてケーブル1本で配線できるので、 シングルケーブル システムとして確実にインターフェースを最小限に減らします。制御範囲は10A、250Vまで可能。高出力範囲では、通電容量20Aまで、電圧400Vまで可能です。さらにフィールドバス統合(CAT5e)で最高伝送速度100 Mbit/sを実現します。このケーブルソリューションは、差し込み時に保護等級IP69を提供します。

Han® F+Bデータ、信号、パワー用ハイブリッドバージョンに加え、パワーおよび信号伝送用の17Dコンタクトキャリア付きもあります。このバリアントは、Han® F+Bの筐体に、通電容量10A 400Vまで可能なお馴染みのHan® Dコンタクトを兼ね備えています。

さらにHan® F+BケーブルはEcolab®認定済みで、非常に強い洗剤への耐久性を証明しています。  Han® F+B システムケーブルは極めて優れた安全性を確保。ハーティングの高い品質基準を保証するため、すべてのアセンブリは100%点検済みです。

将来の成功を確約する接続

Han®  F+Bシステムケーブルがあれば、例えば状態監視メンテナンスなど、将来へ向けて万全に備えられます。最大限の効率化を図るには、センサーのデータを周辺機器からコントローラーへ、さらにクラウドへ伝送することが重要だからです。

組立済みHan® F+B データ、信号、電力伝送用システムケーブル。
Han®17Dコンタクト付き組立済みHan® F+B システムケーブルは信号伝送に最適です。
Han® F+B システムケーブルのeCatalogue