6月7日(金)ハイブリッド開催

ハーティング技術セミナー 2024

今年のハーティング技術セミナーは、東京会場とオンラインによるハイブリッド形式で開催いたします。

当セミナーでは、製造現場に低コストで手軽に導入可能な産業用ラズパイを使用した設備保全システム、新規格小型イーサネットインターフェースおよび防水丸型コネクタの最新動向ならびに4 月末のハノーバー・メッセで発表されたHan®コネクタの新製品をご紹介します。

一部セッションのご参加も可能です。ぜひご参加賜りますようお願い申し上げます。

【開催概要】

  • 日時:202467日(金)
       第1部 産業用ラズベリーパイ 14:00 14:50

       第2部 コネクタ 15:10~16:30
  • 開催形式:オンライン(東京の会場よりライブ配信)
  • 使用システム:Zoom
  • ご参加:無料・事前登録制
        以下のフォームよりご登録ください。
【オンライン参加】こちらのリンクよりお申し込みください。

プログラム

第1部 産業用ラズベリーパイ 14:00 - 14:50

14:00 - 14:50

「産業用ラズパイと新開発ミドルウェアによる設備保全業務の省人化」

第2部 コネクタ 15:10 - 16:30

15:10 - 15:45
IEC新規格の産業向け小型堅牢Ethernetコネクタixシリーズと防塵/防水丸型コネクタのラインナップの紹介」

15:45 - 15:55 小休憩 

15:55 - 16:30
Han® コネクタ新製品ご紹介

  • 工具不要の迅速結線Han® Push-In 3 A & 4 A
  • RJ45モジュールが新登場 - 新型モジュールHan-Modular® Domino
  • カーボンフットプリントとHARTING GreenLine   

REGISTER NOW!

Register now for our Online Seminar and additionally subscribe to HARTING News. After filling out the form you will receive an email confirmation with your access information for the web-seminar.
Program
"Construction of equipment maintenance system using industrial Raspberry Pi"
"Introducing the IEC new standard industrial small and robust Ethernet connector ix series and the lineup of dustproof / waterproof circular connectors"
I accept the Privacy Policy and the General Terms of Use.