最大1400A対応 大電流用コネクタ 厳しい環境下でも大電流を安全かつ確実に伝送 Share LinkedIn Twitter Email Share LinkedIn Twitter Email ハーティングの大電流用コネクタは最大1400Aに対応、保護等級IP65~69、堅牢なアルミダイカスト製ハウジングで屋外での使用にも耐え、変電所、受配電設備、蓄電システムやUPSなどの接続に使用することができます。高いEMC特性と耐電圧性を備え、大電流を確実に伝送します。コンパクト、組み立て簡単、取り扱いがしやすく、フィンガープロテクション、コーディングなどで安全性も確保しています。 厳しい鉄道規格に準拠 IEC/EN 61373 耐振動/耐衝撃 EN 50124-1 空間/沿面距離 EN 60137 AC1000V超絶縁ブッシング 最大1400Aの大電流接続をコネクタ化Han® HPR HPTC 保護等級:IP65/67もしくはIP66/68 電流最大1400A、電圧最大4800V対応 シュリンキング/テーピングなしに360°シールド 簡単組み立て。ケーブル側はコンタクトを圧着、絶縁ボディを挿入し、カバーを閉じるだけ コーディング・ピンで16種のコーディング。誤嵌合防止。 高い耐電圧、EMC特性の設計 詳細はこちら 最大650A x 6極Han® HPR VarioShell 保護等級:IP66/67/68/69 電流最大650A、電圧最大4800V対応 モジュラー構成も可能。既存のモジュールで電力、信号、データを自由に組み合わせ 接続をコンパクトに集約 2分割ハウジング、容易な組み立て・取り扱い 詳細はこちら 大電流を分岐Han® HPR Y分岐コネクタ コネクタ内で分岐 650A 3極 ⇒ 350A 6極 保護等級:IP65/68/69/X9K サイズ48B 詳細はこちら 最大650A対応、大電流用単芯コネクタ Han® HPR Single Poles 最大650A、AC/DC 4000V対応 保護等級:IP 68 / 69 単芯化によりスペース、重量を削減 既存のHC Modularコンタクトを使用 Han® HPR VarioShellハウジングとも組み合わせ可 詳細はこちら . . 最大650A、用途に合わせてサイズ・ピン数を選択可Han® HPRハウジングとHan® HC Modularインサート 保護等級 IP65 / 68 / 69K、ねじロック 標準ハウジング サイズ 6 B、16 B、24 B 大電流用HC Modularコンタクト ・250A/2000V x 4 ピン ・350A/2000V x 1 / 2 / 3 ピン ・650A/4000V x 1 / 2 ピン より大きなピン数、サイズの拡張版も用意 詳細はこちら 最大200A対応, 蓄電システム用フロント接続コネクタ Han® S システム電力容量の拡張・変更が容易 小型アングル型, 嵌合状態で360°回転可能 大電力対応 200A/1500V 軽量ポリアミド製、保護等級IP40 UL1973、UL9540、UL4128準拠 詳細はこちら ドロワーシステム用ドッキングコネクタ ブラインド嵌合・自動着脱が可能 Han-Modular®モジュールで最大300Aの電力から信号、データ用まで自由に組み合わせ可能 嵌合回数10,000回に対応 広いフローティング機構 ±2 mm 詳細はこちら データセンター PDU(電源分配ユニット)向け接続 米データセンター規格(OCP) で標準化 Han-Eco®ハウジングとモジュールで40A/70A、最大1000Vの電源供給 コネクタ化で接続の集約により省スペース、容易な設置・メンテナンス ケーブル長も自由に設定可能 詳細はこちら