モジュラー型産業用コンピュータMICA、CC-Link IE Field Basicに対応
on 11.01.2018 at 12:00
ハーティング株式会社はこのたび、モジュラー型産業用コンピュータMICAに100Mbpsイーサネット通信プロトコルCC-Link IE Field Basicの認証を取得しました。これにより、EtherNet/IP、PROFINET、EtherCATを含め幅広いプロトコルに対応します。
製造現場では、工程を自動化することによる生産効率向上や、データを蓄積・分析して故障前に対策を講じる予知保全への取り組みが進められています。従来、セキュリティやリアルタイム性などの要件の違いから、オフィスと製造現場のネットワークは分断されていました。MICAは、フィールドデータを現場で処理してクラウドに上げ、生産データをオフィスレベルで使用可能にします。レトロフィットにも対応しており、古い機械と最新の設備が混在する現場でも、プロトコル変換して同一のネットワークに接続します。イーサネットベースのオープンネットワークプロトコルに幅広く対応しているため、イーサネットシステムを変更する場合でも、新旧システム間でプロトコル変換を行い、シームレスに接続します。
HARTING MICAは、ハーティングが産業用途で開発し、2016年初めに市場投入した堅牢なモジュラー構造の小型コンピュータです。当製品は2016年4月に、ドイツメッセが毎年授与する産業界で最も重要な国際的技術革新賞の一つ「HERMES AWARD」を受賞しました。手の平サイズのコンパクト設計、堅牢なアルミダイカストハウジングで防塵防水性IP67を備え、鉄道車両搭載の電子機器を規定した
EN 50155規格にも準拠しています。このため、環境の厳しい機械装置や鉄道車両など、場所を問わず設置できます。
ハードウェアは3つの基板から構成されており、1つ目は電源I/Oボード、2つ目はCPUボード、そして3つ目の基板はユーザが自由にカスタマイズできます。この3枚目のカスタマイズ基板にオープンネットワーク接続機能やUSB接続機能、RFIDリーダー機能などを搭載したモデルもラインナップに揃えています。OSにはコンテナ型Linuxを採用、無償で提供されているLinuxコンテナから必要なアプリケーションを自由にMICAにインストールできます。ライセンス費用が不要なため低コスト、また、軽量仮想化技術によりデータの高速処理が可能です。CC-Link IE Field Basicネットワークには、該当する無償のLinuxコンテナをカスタマイズ基板にインストールすることにより対応します。
<MICAの概要>
■システム性能:ARM A8プロセッサ、1GB RAM、eMMC 4GB
■OS:Linux
■SDカードスロット(最大32GBマイクロSD)
■堅牢なアルミダイカストハウジング:防塵防水 保護等級IP67、耐EMC、耐振動、耐衝撃
■サイズ:幅132 mm x 高さ86mm x 奥行35 mm
■重量: 約700 g
■バリエーション
・ ベーシック版:MICA Basic
・ オープンネットワーク接続用:MICA HMS (EtherCAT、EtherNet/IP、もしくはPROFINET接続機能搭載)
・ USBデバイス接続用:MICA USB
・ MICAベースのRFIDリーダー:Ha-VIS RFID RF-Rx0
・ エネルギー管理用:MICA Energy
・ 追加LAN & Serial搭載:MICA LAN/COM