MICA® con un'interfaccia Ethernet secondaria
L'Edge Computer MICA® idoneo all'impiego industriale è ora disponibile con un'interfaccia Ethernet secondaria. Può essere utilizzato per scambiare ed elaborare facilmente dati tra due protocolli Ethernet, incluse le applicazioni gateway da cablate a wireless.
Con molte applicazioni Industry 4.0 è necessario dividere le reti e inviare semplicemente dati tra i protocolli Ethernet senza consentire ad applicazioni esterne di accedere direttamente a una rete aziendale. HARTING ha aggiunto una seconda interfaccia per queste applicazioni al suo Edge Computing MICA®. Un'interfaccia USB supplementare può essere utilizzata per aggiungere ulteriore capacità o un dispositivo di archiviazione USB. Questo perché, a differenza di un router, MICA può anche eseguire conversioni e raggruppamenti complessi di dati.
La seconda interfaccia Ethernet è fornita tramite un circuito stampato espandendo il sistema modulare della piattaforma MICA®. In particulare, MICA® Wireless con connettività WLAN, BLE e LTE con un'interfaccia Ethernet supplementare è una soluzione compatta e semplice da gestire per molti progetti nei settori dell'industria e dei trasporti, ad esempio
- come gateway da cablato a wireless per raccogliere i dati di manutenzione dai PLC e per inviare eventi rilevanti al costruttore della macchina o ai servizi di manutenzione;
- come nodi di elaborazione per lettori RFID collegati tramite WLAN. Se utilizzata in questo modo, molti lettori RFID inviano dati a un MICA Wireless che valuta i tag e li integra via Ethernet nella rete aziendale;
- per monitorare i sistemi remoti via Ethernet e trasmettere i dati, se necessario, in un formato compresso in tutto il mondo via LTE;
- come BLE per gateway Ethernet o applicazioni per terrapieno della ferrovia dove i lettori RFID e PLC compatibili con Ethernet stanno trovando sempre più impiego.