Han® ORV3

Connettori di alimentazione per la terza generazione di Open Rack (ORV3)

Han® ORV3 raggiunge l'equilibrio tra requisiti di standardizzazione e massima flessibilità possibile

La domanda globale di infrastrutture necessarie per la digitalizzazione sta crescendo in modo esponenziale. Le aziende e i consumatori hanno aumentato la loro dipendenza dall'informatica remota, dalle App e da Internet of Things (IoT) a un ritmo sostenuto. La società è diventata quindi molto più dipendente da attività che richiedono l'impiego di data center, che costituiscono ormai la spina dorsale delle operazioni quotidiane in tutti i settori. L'elevata disponibilità dell'infrastruttura IT per i data center è quindi essenziale.

Open Compute Project (OCP)

L'Open Compute Project (OCP) si concentra sulla riprogettazione delle tecnologie hardware per le infrastrutture IT. L'obiettivo del gruppo di lavoro è quello di rendere i data center più efficienti, più flessibili e più rapidamente scalabili.

Il principio di base è lo scambio aperto di idee, specifiche e altre proprietà intellettuali per massimizzare l'innovazione e ridurre la complessità dei componenti tecnici.

OCP Foundation mira a promuovere e sostenere la comunità OCP nello sviluppo di nuove soluzioni aperte per soddisfare il mercato e per plasmare il futuro.

OCP fornisce gratuitamente linee guida per la progettazione dei data center, noti come "Open Rack". Impianti di terza generazione di Open Rack (ORV3) hanno cominciato ad essere installati in tutto il mondo dall'inizio del 2023.

ORV3 Power Shelf

Le apparecchiature IT di un data center vengono alimentate attraverso cassetti rack. Il gruppo di progetto Rack & Power all'interno dell'iniziativa OCP si concentra sulla standardizzazione dei rack e sulla facilitazione della loro integrazione nell'infrastruttura del data center. Un passo fondamentale è rappresentato dalle specifiche unificate per i connettori di ingresso dei cassetti di alimentazione. In qualità di autore principale e partner iniziale della standardizzazione, HARTING ha investito tempo e competenze nello sviluppo delle specifiche del "connettore di alimentazione in ingresso ORV3 OCP".

Un'elevata affidabilità (Mean Time Between Failures - MTBF) e bassi tempi di riparazione (Mean Time To Recover - MTTR) dopo un guasto del sistema sono essenziali per un data center. La standardizzazione e la riduzione della complessità dell'impianto aiutano a raggiungere questi obiettivi.

Riduzione del costo totale di ownership (TCO)

Con Han® ORV3, HARTING offre per la prima volta un connettore in CA conforme agli standard OCP, disponibile anche pre-assemblato come parte di gruppi rack di Power Shelf V3. I sistemi rack ORV3 consentono un design più compatto per l'intera infrastruttura. I data center possono così aumentare significativamente la loro efficienza all'interno di un determinato spazio. La soluzione di HARTING supporta quindi l'ottimizzazione dell'efficienza nella costruzione e nella scalabilità dei data center prevista dall'Open Compute Project.  

Riduzione del costo totale di ownership (TCO) con il connettore di alimentazione Han® ORV3 e le soluzioni pre-assemblate

Han® ORV3 per sistemi di alimentazione rack presenta tutti i requisiti di standardizzazione, per ottenere la massima flessibilità possibile nella configurazione dei cablaggi per i diversi livelli di potenza e tensione. Il connettore Han® ORV3 risulta facile da assemblare in quanto composto da pochi semplici elementi. Ciò consente, in caso di guasto dell'unità rack, tempi medi di riparazione ridotti, come da standard ORV3, riducendo il costo totale di ownership (TCO).