Webseminar online
COME REALIZZARE, CONFIGURARE E TESTARE RETI ETHERNET INDUSTRIALI
WEBSEMINAR ONLINE, 30 GIUGNO 2021
È possibile registrarsi al webseminar anche se non si è sicuri di poterlo frequentare in tempo reale. Al termine del webseminar riceverete un messaggio di posta elettronica con il link alla registrazione video dello stesso.
Le reti IT industriali stanno diventando sempre più complesse e compatte e di conseguenza anche i requisiti per il cablaggio industriale divengono più rigidi a causa delle maggiori velocità di trasmissione dati. Per garantire il funzionamento senza inconvenienti di queste reti IT, un'adeguata tecnologia di misurazione è oggigiorno uno strumento molto importante, sia in fase di allestimento che durante il funzionamento, per la risoluzione dei problemi.
Prendendo ad esempio il moderno sistema universale di cablaggio Ethernet HARTING preLink, questa presentazione illustra come effettuare la misurazione delle reti nell'industria e analizza i requisti speciali relativi alle strutture di cablaggio e alla tecnologia di misurazione. M12, RJ45 oppure direttamente su circuito stampato. Il sistema di cablaggio preLink è la soluzione giusta per applicazioni nei comparti della IT, dell'automazione, dei trasporti, dell'industria a molti altri impieghi sul campo. Particolarmente apprezzato dai nostri clienti in tutto il mondo per l'affidabilità di processo, l'intercambiabilità e l'aggiornabilità.
DISCUTEREMO DI:
- Come misurare le moderne reti industriali
- Definizione dei requisiti particolari relativi alle strutture di cablaggio e alla tecnologia di misurazione
- In poche parole: del sistema di cablaggio Ethernet HARTING preLink
Dettagli del webseminar
- Lingua: inglese
- Data: 30 giugno 2021
- Inizio:
ore 9 a.m. Londra
ore 10 a.m. Berlino, Madrid, Parigi, Roma
ore 11 a.m. Mosca
ore 1:30 p.m. Mumbai
ore 4 p.m. Pechino, Hongkong, Singapore
ore 5 p.m. Tokio, Seoul
ore 6 p.m. Sydney
ore 8 p.m. Wellington - Durata:
45 minuti
+ 15 minuti di Q&A - Una volta concluso il webseminar, sarà disponibile la registrazione
Per registrarsi in fusi orari differenti:
GLI ESPERTI
UNA SERIE DI WEBSEMINAR PER I PIONIERI DELLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
Interessati ad altri webseminar? Con la serie INDUSTRIAL ETHERNET TRENDS, illustriamo le tendenze, gli sviluppi e le soluzioni più recenti nel campo dell'Industrial Ethernet. Lasciatevi ispirare e scoprite le opportunità per la vostra azienda.
Chi siamo
Con 14 stabilimenti produttivi e 44 società di vendita HARTING Technology Group è uno dei leader mondiali nella tecnologia delle interconnessioni dedicate ai tre canali vitali dell'industria: dati, segnali e potenza. Inoltre l'azienda produce sistemi di cassa per la grande distribuzione, attuatori elettromagnetici per l'utilizzo in serie nei settori dell'automotive e dell'industria, dispositivi di ricarica per veicoli elettrici, hardware e software per clienti e applicazioni nei campi della tecnica dell'automazione, della costruzione di macchinari e impianti, della robotica, e dei trasporti. Nell'anno di esercizio 2018-2019, circa 5300 dipendenti hanno generato vendite per 750 milioni di Euro. Fondata il 1° settembre 1945, l'azienda celebra il suo 75° anniversario quest'anno.