Ottimizzate lo spazio di installazione con Han® L32 B!
L'utilizzo di un connettore L32 B permette all'utente di sostituire due interfacce della misura 16 B, risparmiando così fino al 40% di spazio, ma consentendo di trasmettere potenza, segnali e dati con un minor numero di interfacce e di componenti. Senza considerare il risparmio in termini di tempo necessario per assemblare le interfacce. Il peso ridotto che ne risulta va a tutto beneficio di numerose altre applicazioni, ad esempio nel campo della robotica. Questa soluzione dunque non solo consente di risparmiare spazio, ma contribuisce pure a ridurre il consumo di risorse, un esempio virtuoso di progettazione sostenibile dei prodotti.
La più alta densità di moduli in un connettore
Lo spazio disponibile all'interno di una custodia Han® L32 B può essere occupato con un inserto isolante Han E® da 32 contatti (16 A / 500 V) oppure da un telaio articolato Han-Modular® in grado di alloggiare fino a otto moduli. In questo modo la nuova misura non solo offre spazio per il telaio articolato con il maggior numero di sempre di slot per moduli, ma offre la più alta densità di moduli mai ottenuta sinora in un connettore. Con oltre 100 moduli Han-Modular® a disposizione, l'utente può realizzare l'interfaccia ideale per ogni tipo di applicazione.
Il formato Han® L32 B offre una vasta gamma di custodie: custodie mobili con uscita diritta o angolata da abbinare a custodie fisse passanti, a custodie base passanti o custodie per collegamenti volanti cavo-cavo, con la possibilità di scegliere fra leve di bloccaggio trasversali in metallo Han-Easy Lock® e leve laterali.
I pressacavo sono disponibili nelle misure M40, M50 e Pg29. Le custodie sono fornite con un cappuccio che ne protegge il lato accoppiamento quando non è inserito.
Una delle prima applicazioni nella quali L32 B ha trovato impiego è l'alimentazione di corrente per presse da stampa a iniezione, dove la custodia è equipaggiata con inserti Han E®. Nel settore automotive, L32 B è abbinato ai moduli pneumatici Han® per convogliare aria compressa nel minor spazio di installazione possibile. Con i suoi 57 mm, L32 B è esattamente 25 mm più largo della misura direttamente inferiore, 24 B. Harting adesso è in grado di offrire in totale ben sette misure del connettore Han® B: 6, 10, 16, 24, L32 e 48, con le quali sfruttare in maniera ottimale lo spazio di installazione disponibile in numerose applicazioni.