Han® S

Connettori per collegamenti sicuri di sistemi modulari di accumulo a batterie

La nuova serie di connettori di HARTING consente di realizzare installazioni sicure e prive di anomalie, oltre a rispondere a tutti i rilevanti requisiti UL.

L'uso sostenibile delle energie rinnovabili, come l'eolica o la solare, può essere realizzato solo mediante moduli di accumulo dell'energia che ne consentono un uso dilazionato nel tempo e in funzione del fabbisogno. L'impiego di connettori velocizza l'allestimento di moduli per l'accumulo di energia costituiti da celle agli ioni di litio.

La serie Han® S di HARTING rappresenta la nuova e sicura tecnologia di connessione per sistemi modulari di accumulo a batterie. La custodia, compatta e flessibile, può alloggiare contatti per correnti fino a 200 A e 1500 V. Le custodie fisse passanti di cui dispone la serie possono essere ruotate di 360° e il bloccaggio delle custodie dei contatti maschio e femmina avviene in modo intuitivo.

Installazioni sicure e corrette

Han® S offre agli utenti collegamenti plug-in per moduli di accumulo caratterizzati dal massimo livello di sicurezza grazie a una progettazione che risponde a tutti i requisiti tecnici. Lo spinotto maschio per il modulo a batterie è protetto contro i contatti accidentali con le dita ed è munito di filettatura M8. Il contatto si installa facilmente sul modulo batteria con una semplice chiave a tubo. Il contatto femmina viene crimpato sul cavo, quindi inserito nella custodia e avvitato senza l'ausilio di utensili.

L'uso da parte di Harting dei colori rosso per il positivo e nero per il negativo, abbinati ad una codifica meccanica, impediscono lo scambio delle interfacce.

Tempi di assistenza e manutenzione ridotti

La variante rossa di Han® S è per il terminale positivo, mentre quella nera è per il terminale negativo. Entrambe hanno codifica meccanica per prevenire un'inserzione errata. Queste caratteristiche rappresentano un vantaggio anche per l'assistenza e la manutenzione. In caso di caduta delle prestazioni di una delle celle in un modulo di accumulo, è possibile utilizzare il relativo sistema di gestione per disinserirla e farla rimpiazzare. A tale scopo le interfacce Han® S dei moduli adiacenti vengono ruotate di lato, da bloccate, per creare lo spazio sufficiente alla sostituzione. Non è necessario interrompere la funzione di accumulo dei moduli non interessati.

HARTING Han® S - Secure plug-in connections for modular battery storage
Venite a conoscere da vicino il nuovo Han® S

Rispetto di tutti i rilevanti requisiti UL

Han® S è il primo connettore speciale per batterie a correnti elevate che rispetta le rilevanti norme UL e ferroviarie per i sistemi statici di accumulo dell'energia. Fra le numerose si citano la UL 4128 per i connettori in applicazioni con sistemi di batterie elettrochimici, la UL 1973 per le batterie in applicazioni stazionarie, per l'alimentazione di emergenza di veicoli e nelle applicazioni tramviarie e infine la UL 9540 per i sistemi di accumulo dell'energia e relativi accessori. Han® S inoltre è resistente agli urti e alle vibrazioni, come previsto dagli standard ferroviari.

In ogni sistema modulare di accumulo o in ogni armadio di accumulo è presente un modulo di gestione delle batterie (BMS). Anche queste unità devono essere connesse, per formare una linea di controllo. Per questo HARTING Han® S dispone anche di una custodia fissa passante munita di contatto per busbar, anche in questo caso nelle colori rosso e nero. Il sistema viene gestito tramite questa linea e i BMS decentralizzati trasmettono le comunicazioni di stato al sistema di comando sovraordinato dell'impianto.

Pin di contatto busbar Han® S

L'opinione dei nostri clienti

HARTING is immensely important to us because we can rely on the company‘s many years of experience in the field of connectors and power distribution. We get very high performance out of our modules, and we need a competent partner for this, who stands by our side. With the help of the products of HARTING we can ensure that the connection from our product to downstream products is always compatible.

Michael Schnakenberg
CEO, Commeo GmbH
Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

Cataloghi, brochure, flyer

Richiesta di campioni di prodotto

Volete anche voi sfruttare i vantaggi delle connessioni sicure e a prova di errore di Han® S? Richiedete il vostro campione gratuito per una prima valutazione.