Webseminar
Industrial Ethernet Trends 2021
Pronti per affrontare Industry 4.0 e IIoT: in questi webseminar daremo uno sguardo alle tendenze, alle innovazioni e alle opportunità legate all'Industrial Ethernet.
WEBSEMINAR PER I PIONIERI DELLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
Industry 4.0 e IIoT definiscono nuovi requisiti per la comunicazione industriale. Grazie alla grande varietà dei suoi campi di impiego, Industrial Ethernet è la soluzione perfetta per rispondere ai nuovi requisiti e costituisce la chiave per il successo nella digitalizzazione industriale.
Nei nostri webseminar presentiamo le tendenze, gli sviluppi e le soluzioni nel settore dell'Industrial Ethernet. Lasciatevi ispirare e scoprite le opportunità per la vostra azienda.
ON-DEMAND
On-Demand
Infrastruktur auf neuem Level: Ethernet Connectivity für nahtlose Sensor-2-Cloud-Kommunikation
Ethernet è la tecnologia di comunicazione per eccellenza del mondo industriale. Essa garantisce la comunicazione continua e diretta fra sensori e cloud nella piramide dell'automazione del futuro. Quale soluzione è più adatta ai requisiti della vostra infrastruttura? Oltre all'oramai ben collaudato RJ45 ci sono numerose nuove soluzioni, quali ad esempio Single Pair Ethernet oppure ix Industrial, che sono appositamente concepite per Industry 4.0 e l'affermazione di IIoT. In questo webseminar illustreremo lo stato attuale della connettività via Ethernet.
On-Demand
Adatta a Industrial Ethernet: impiego e test dell'interfaccia miniaturizzata Ethernet ix Industrial®
In questo webseminar congiunto di HARTING e Fluke Networks vi saranno illustrate le potenzialità e le opportunità offerte dall'interfaccia "ix Industrial®" e apprenderete come testarla basandovi sull'infrastruttura di test realizzata da Fluke Networks. Illustreremo come arrivare alla configurazione e alla guida per eseguire test pertinenti, riproducibili e conformi agli standard dei collegamenti Industrial Ethernet ad alte prestazioni, con una forte attenzione ai connettori del tipo ix.
On-Demand
Giornata dedicata a Single Pair Ethernet - SPE rende possibile IIOT
Single Pair Ethernet è la rivoluzionaria tecnologia che rende possibile l'infrastruttura per IIoT e la rende smart. Ma cosa c'è dietro? In due interessanti sessioni vi spiegheremo il motivo dell'importanza di SPE per strutturare connessioni senza interruzioni tra sensori e piattaforma IIoT. E daremo un'occhiata all'intero ecosistema SPE. Abbiamo suscitato la vostra curiosità?
On-Demand
La connettività Ethernet oltre l'RJ45: più compatta, veloce, intelligente
Qual è oggi la soluzione Ethernet preferita per le applicazioni industriali? L'utilizzo dell'oramai collaudato connettore RJ45 in ambienti gravosi comporta il rispetto di requisiti particolari, mentre coloro che guardano già alle applicazioni per Industry 4.0 e IIoT cercano nuove soluzioni che vadano ben oltre L'RJ45: miniaturizzate, modulari e concepite per elevate velocità di trasmissione e comunicazione costante fra sensori e cloud. Il webseminar illustra le tecnologie e le soluzioni oggi disponibili.
On-Demand
RIFLETTORI PUNTATI SU SINGLE PAIR ETHERNET - IL MEGATREND CHE SEGNA LA SVOLTA RIVOLUZIONARIA DI IIOT
Single Pair Ethernet (SPE) è la rivoluzionaria tecnologia di comunicazione che contribuisce alla realizzazione di IIoT. SPE trasmette dati senza barriere, dall'applicazione sul campo al cloud. Utilizzando un solo doppino, SPE trasmette un elevato volume di dati in maniera rapida e sicura a velocità fino a 1 Gbit/s, con portate fino a 1000 metri. Scoprite i numerosi vantaggi di SPE con il nostro webseminar web. Illustriamo applicazioni esemplificative e soluzioni, mostrando quali sono gli standard che acquistano sempre più importanza.
On-Demand
COME REALIZZARE UNA COMUNICAZIONE SENZA BARRIERE "SENSOR-TO-CLOUD"
La "Smart Factory" è progettata per rendere più efficiente ed economico realizzare, gestire e manutenere gli impianti di produzione e per consentire lo sviluppo di scenari produttivi completamente nuovi. A tale scopo sono di vitale importanza sistemi interconnessi e una comunicazione senza barriere dal campo di applicazione al cloud. Vi spieghiamo come allestire questa infrastruttura e dare impulso al cambiamento all'interno della vostra azienda.
On-Demand
IX INDUSTRIAL: PER AFFRONTARE LE SFIDE DELLA MINIATURIZZAZIONE
La spinta alla miniaturizzazione, con apparecchiature quali videocamere, display o sensori sempre più compatte, rivela i limiti del connettore RJ45. Oggi sono richieste soluzioni compatte e robuste, che garantiscano anche una trasmissione dati veloce. Con questo webseminar presentiamo HARTING ix Industrial®, sviluppato appositamente per fare fronte a queste sfide, e daremo uno sguardo ad alcuni esempi di applicazione.
On-Demand
4 ESEMPI EFFICACI DI APPLICAZIONI RESE POSSIBILI DA SINGLE PAIR ETHERNET
Chi siamo
Con 14 stabilimenti produttivi e 44 società di vendita HARTING Technology Group è uno dei leader mondiali nella tecnologia delle interconnessioni dedicate ai tre canali vitali dell'industria: dati, segnali e potenza. Inoltre l'azienda produce sistemi di cassa per la grande distribuzione, attuatori elettromagnetici per l'utilizzo in serie nei settori dell'automotive e dell'industria, dispositivi di ricarica per veicoli elettrici, hardware e software per clienti e applicazioni nei campi della tecnica dell'automazione, della costruzione di macchinari e impianti, della robotica, e dei trasporti. Nell'esercizio 2017/18, circa 5.000 dipendenti hanno prodotto un fatturato pari a 762 milioni di EURO.