Interfacce altamente performanti per grandi flussi di dati
Il volume di comunicazioni via cavo nei veicoli ferroviari è in crescita. Durante il viaggio i passeggeri hanno la possibilità di utilizzare una connessione WiFi. I sistemi di informazione ai passeggeri (PIS) trasmettono un numero costantemente crescente di messaggi, relativi ad esempio al tragitto percorso, alle stazioni più vicine o alle condizioni meteo. Inoltre questi sistemi contengono anche notizie e pubblicità.
Il monitoraggio via video del treno, dei binari e dei marciapiedi contribuisce ad aumentare il flusso di dati. Per consentire la comunicazione all'interno del convoglio, i vagoni e la motrice hanno bisogno di una potente infrastruttura di rete. Al loro interno vengono stesi idonei cavi di rete, mentre il flusso di dati fra i veicoli è garantito da cavi di collegamento (penzoli), muniti di connettori alle loro estremità, da innestare sulle pareti esterne dei veicoli.
Cablaggi in spazi ridotti
Nei veicoli ferroviari lo spazio riservato ai cablaggi elettrici è sempre più ridotto. I connettori plug & play di HARTING per la trasmissione di dati, alimentazione elettrica e segnali sono molto compatti, resistenti e, come i cavi, sono schermati contro i disturbi elettromagnetici (EMC).
I moduli Han® Megabit e Han® Gigabit sono prodotti del portafoglio HARTING appositamente sviluppati per elevate velocità di trasmissione dati in spazi ridotti. Garantiscono la trasmissione schermata a 360° in un connettore modulare. Integrati ad esempio in robuste custodie per l'utilizzo in esterno, permettono un affidabile collegamento di dati e potenza.
Nelle custodie Han® 34 HPR trovano posto fino a 12 moduli Han-Modular®. HPR è l'acronimo di "High Pressure Railway". Queste custodie in alluminio pressofuso rispondono a tutti i requisiti del settore ferroviario. Sono particolarmente resistenti alla corrosione, agli urti e alle vibrazioni, garantiscono il grado di protezione IP 68 / 69K e ottemperano ai requisiti in materia di resistenza al fuoco, in conformità alle normative EN 45545-3.
La tecnologia a supporto del business
Le elevate velocità di trasmissione dati consentono l'integrazione di sistemi di marketing intelligenti: intrattenimento con video-on-demand e informazione in tempo reale per i passeggeri, mantenendo e incrementando, al contempo, la sicurezza della trasmissione dati a bordo. I moduli Han® Gigabit, alloggiati in custodie Han® HPR (a schermatura totale elettromagnetica) garantiscono l'integrità della trasmissione dati.
Esempio applicativo di successo di reti dati a bordo treno
Una efficiente e moderna rete Ethernet ad alte prestazioni è un argomento importante per gli operatori del settore che intendono prendere in leasing vagoni e motrici. HARTING garantisce i collegamenti della rete Ethernet a banda larga con i suoi moduli schermati Han® Gigabit in cat. 7A, custodie per penzoli e cavi confezionati.
L'opinione dei nostri clienti
HARTING è fra i produttori leader del mercato di connessioni per i veicoli ferroviari. L'azienda sviluppa e produce soluzioni resistenti, di lunga durata e di semplice e sicuro utilizzo. Soluzioni di cablaggio moderne ed efficienti devono essere integrate in un pù ampio concetto generale di connessione che comprende connettori dati e potenza all'interno dell'infrastruttura del veicolo ferroviario.
Questa architettura consente di collegare, ad esempio, sistemi elettronici come display, videocamere di sorveglianza e sensori attraverso connettori circolari M12.
Panoramica dei vantaggi:
- Interfacce potenti per flussi di dati sempre maggiori
- Soluzioni resistenti e di lunga durata
- Trasmissione efficiente di contenuti multimediali ad alta definizione
- Trasmissione dati con schermatura elettromagnetica totale