Cablaggi per sistemi industriali: la spina dorsale dell'industria integrata
Cablaggi ad alte prestazioni rappresentano la dorsale dell'industria integrata, garantiscono l'interscambio veloce ed affidabile dei dati, consentono lo scambio di grossi volumi di dati collegando in rete tutti i settori di un'azienda, dalla produzione al back office.
Nell'ambito della tecnologia per reti di dati questi requisiti si traducono in priorità di sviluppo chiaramente identificabili. In primo piano c'è la richiesta di maggiori prestazioni ovvero una larghezza di banda di trasmissione sempre maggiore per infrastrutture di rete. Tuttavia occorre osservare un ulteriore aspetto per quanto concerne il settore industriale: la rete deve funzionare in modo affidabile in tutti gli ambienti e sotto l'influsso di sollecitazioni meccaniche e chimiche. Le oscillazioni termiche, le condizioni ambientali estreme, l'umidità, la secchezza e le sollecitazioni meccaniche non devono influire sull'affidabilità funzionale della rete. Le interfacce devono essere anche armonizzate per ridurre i tempi di trasferimento dei dati e minimizzare le potenziali cause di errore. Tale condizione si ottiene con un elevato grado di standardizzazione nei componenti hardware e software. Un terzo elemento fondamentale è rappresentato dall'aumento di indipendenza dell'infrastruttura di rete dalle applicazioni specifiche, ovvero l'utilizzo generico dell'infrastruttura.
Gli sviluppatori di HARTING Technology Group stanno lavorando sodo su questi tre aspetti, ovvero prestazioni, standardizzazione e utilizzo generico. Ultimo aspetto, ma non meno importante: HARTING sta partecipando attivamente alla creazione della standardizzazione internazionale della tecnologia per reti di dati. In questo caso gli esperti HARTING partecipano alle attività di enti nazionali ed internazionali quali ISO/IEC.
Portafoglio cablaggi strutturati
HARTING offre attualmente un sistema di cablaggio strutturato completo per centri dati, uffici e industrie. Il portfolio si basa su componenti in rame e fibra ottica e combina la tecnologia preLink® con la classica tecnologia di collegamento IDC senza strumenti.
La gamma attuale di prodotti comprendente la tecnologia di collegamento a 4 coppie, i cavi e i cavi di sistema per la tecnologia delle reti di dati della HARTING è progettata per una larghezza di banda di trasmissione di 500 MHz, corrisponde alla Categoria 6A in conformità a ISO/IEC e garantisce una trasmissione affidabile dei dati fino a 10 Gigabit/s. Nelle applicazioni industriali la Categoria 6A offre riserve sufficienti. Il livello sul campo è ancora spesso dominato dal sistema di cablaggio a due coppie impiegato principalmente per i profili di automazione quali PROFINET. Tale condizione è caratterizzata da un'elevata proporzione di assemblaggio in loco e dalla limitazione al solo Fast Ethernet. HARTING ha aggiornato la gamma di cablaggio alla Categoria 6A anche per queste applicazioni. Di conseguenza per PROFINET è attualmente disponibile una gamma di prodotti a quattro coppie. Il risultato è la sicurezza dell'investimento garantita per diversi anni.
Uno sguardo al futuro
Visto che in futuro diventerà indubbiamente necessaria una larghezza di banda addirittura maggiore, i professionisti HARTING sono già a lavoro sulla prossima generazione di reti. Un progetto di ricerca condotto unitamente all'Università di Reutlingen e ad altri esperti sta studiando e testando nuove tecnologie per la trasmissione a 100 Gigabit/s su canali di trasmissione simmetrici in rame.