Prodotti & Soluzioni
Cablaggi con connettori Han® 1A per la trasmissione di potenza
Pre-assemblati e utilizzabili universalmente negli spazi più ristretti
La sfida della miniaturizzazione non è un elemento nuovo, ma una presenza costante e ricorrente nel mondo dell'industria. Drive sempre più miniaturizzati richiedono interfacce altrettanto miniaturizzate, ad esempio nei settori della robotica e dell'ingegneria meccanica.
Elevata qualità grazie ai cablaggi pre-assemblati
Pre-cablaggio secondo le specifiche del cliente, con cavi in PVC di qualità industriale e test in conformità alle rigorose linee guida HARTING sulla qualità: "plug and play" è l'unica cosa che rimane da fare all'utente. La connessione occupa pochissimo spazio, è rapida e senza il rischio di errori nel cablaggio, cosa che nell'assemblaggio sul campo può accadere facilmente.
La gamma di potenze delle versioni 3+PE e 5+PE raggiunge un massimo di 16 A e 400 V. La versione schermata è progettata a 10 A e 400 V per ambienti particolarmente soggetti a guasti. Tutti i cablaggi, una volta connessi, ottemperano al requisito del grado di protezione IP65.
Molteplici sono i campi di impiego dei cablaggi Han® 1A: sistemi di riscaldamento, ventilatori, terminali di controllo e illuminazione industriale, azionamenti con piccoli motori, vibrotrasportatori e trasportatori a nastro, collegamenti all'interno di quadri elettrici.
Panoramica dei vantaggi
- Cavi pre-assemblati testati al 100%
- Connettori leggeri e compatti
- Elevata flessibilità
- Tempi di installazione ridotti
- Abbattimento dei costi
- Cavi speciali in PVC
- Versioni: 3+PE (16 A/400 V), 3+PE+schermo (10 A/400 V) e 5+PE (10 A/400 V)
- Grado di protezione IP65
Variante costampata per ambienti industriali gravosi
Per tenere il passo con la tendenza alla miniaturizzazione, HARTING offre cablaggi di potenza con connettore Han® 1A costampato. Si tratta di cablaggi robusti e compatti per trasmettere potenza fino a 16 A e 400 V. Una volta accoppiati hanno grado di protezione IP67. Le soluzioni di cablaggio pre-assemblate sono sottoposte a test con elevatissimi requisiti qualitativi, in modo da poter essere impiegati immediatamente (plug & play).
Panoramica dei vantaggi
- Struttura robusta - adatti agli ambienti industriali
- IP67 - elevato grado di protezione contro acqua e polvere
- Cablaggi pre-assemblati e costampati
- Risparmio in termini di tempo in fase di installazione grazie alla soluzione plug & play