Provate il nuovo Configuratore Han®! Potrete usufruire di tutte le funzioni aggiuntive e di un processo di configurazione efficiente. Lasciatevi ispirare e scoprite nuove soluzioni.
Il nuovo Configuratore Han®
Ora anche per forature personalizzate
Avete bisogno di trovare le interfacce adatte alla vostra macchina in maniera veloce e affidabile, evitando di perdere tempo prezioso per analizzare tutti i dettagli dei connettori e le numerosissime opzioni e combinazioni? Il configuratore metterà velocemente a vostra disposizione tutte le informazioni necessarie e i dati rilevanti per prendere la vostra decisione.
Quando HARTING ha studiato il configuratore Han®, si è concentrata su quello che le persone fanno nella pratica. L'obiettivo dell'utente, quando configura le interfacce, è quello di trovare più velocemente una soluzione alle esigenze delle proprie applicazioni.
Bastano solo tre immissioni di dati (contatti, tensione e corrente) e una manciata di passaggi per generare la prima soluzione possibile. Per ulteriori suggerimenti di interfacce alternative basta premere semplicemente un pulsante. La configurazione corrente è raffigurata come modello 3D. L'opzione di poter configurare un connettore passo per passo è comunque sempre disponibile.
Potrete disporre inoltre di funzioni aggiuntive: ad esempio scaricare tutta la documentazione con un solo clic (inclusi i modelli 3D STEP), realizzare custodie volanti con forature filettate metriche e marcature laser personalizzate. Inoltre tutte le configurazioni realizzate possono essere memorizzate per un uso successivo e possono essere inoltrate ad altri per valutazione.
Panoramica dei vantaggi
- Trovare la migliore soluzione di interfaccia - rapidamente e intuitivamente
- Elevato grado di certezza che i componenti / le soluzioni proposte saranno quelle idonee
- Visualizzazione 3D della configurazione realizzata
- Download della documentazione completa dell'interfaccia con un solo clic (inclusi i modelli 3D STEP)
- Memorizzazione, caricamento e condivisione delle soluzioni realizzate per ottimizzare il lavoro in team
Un buon configuratore, pensato per le applicazioni, può veramente contribuire all'avanzamento della trasformazione digitale nello sviluppo dei prodotti. Può dare una mano a individuare intuitivamente la migliore soluzione all'interno dell'ampio portafoglio HARTING, che si tratti di un connettore tradizionale o modulare. In più tutti i dati di progettazione sono disponibili da un'unica fonte, eliminando noiose e lunghe ricerche e risparmiando così tempo e denaro.
Materiali didattici
Il configuratore Han® è uno strumento che consente, basandosi sul portafoglio prodotti Han®, di configurare un connettore che risponda alle vostre esigenze. HARTING ha sviluppato una serie di materiali didattici per aiutarvi a familiarizzare con lo strumento.