Csatlakoztatás a jövővel: holisztikus, adatközpontú és fenntartható
A megatrendek, mint például a klímaváltozás, a de-globalizáció és a digitalizáció, azok, amik alakítják a technológiai fejlődéseket. Az ipari gyártás esetén ez vonatkozik az elkövetkező évek során zajló teljes átszervezésre. A folyamatokat teljes egészében automatizálni kell, az adatokat nagy mennyiségben kell létrehozni és elősegíteni a hatékonyság növelését. Folyamatos igény van a termeléssel összefüggő információk iránt, mint például a hőmérséklet, a nedvességtartalom, a rezgés, az energiafogyasztás és még sok más. Ez pedig magas követelményeket támaszt a jövőbeni csatlakoztatási megoldásokkal szemben. A társadalomnak a fenntarthatósággal kapcsolatos prioritása azt jelenti, hogy a forrásokat állandó hatékonysággal kell használni. Ralf Klein, a HARTING Electronics ügyvezető igazgatója magyarázza el, hogy a HARTING stratégiailag hogyan helyezi el magát annak érdekében, hogy most és a jövőben is támogassa az iparági ügyfeleit.
Egy érpáras Ethernet a megosztott jövőbeni megoldásokhoz
A HARTING folyamatosan fejleszti a jövőorientált SPE megoldásait, amelyek lehetővé teszi a felhő és a terepi szint közötti kommunikációt. A nagy mennyiségű adatáramlás nagyteljesítményű alkatrészeket igényel, ugyanakkor ezeknek az alkatrészeknek forráshatékonynak is kell lenni. A több, mint 50 partnerével közösen a HARTING az SPE Ipari Partnerhálózatra, támaszkodik, amely az ötletek megosztásának platformjaként, vitafórumként és az új elképzelések inkubátoraként funkcionál.
Az SPE mint az elkövetkező 10 év szabványa?
Az SPE Ipari Partnerhálózat egyik legfontosabb célja, hogy az SPE legyen a problémamentes Ethernet kommunikáció szabványa. Foglalkozzon akár félvezetőkkel, mágneses alkatrészekkel, kábelekkel és csatlakozókkal, vagy akár átviteli szabványokkal, csak a befektetési biztonságot kínáló szabványosított és egységes alkatrészek esetén válhat terepi szinten az SPE az új "fizikai réteggé". Az elkövetkező három - öt évben az egy érpáras Ethernet késszé válhat a széleskörű felhasználásra. Az iparági szakértők szerint 10 éven belül az SPE lesz a szabvány.
A megtalált adatkincs felemelése
A fenntartható gazdaság információt igényel ahhoz, hogy a folyamatokat hatékonyabban tervezhesse meg. És az SPE arra hivatott, hogy ezt az információt biztosítsa. A kisebb érzékelők egyre növekvő száma még nagyobb adatmennyiséget generál. Legyen szó akár a hőmérsékletről, a nedvességtartalomról, a rezgésről vagy az energiafogyasztásról, az új és korábban rendelkezésre nem álló adatok elemzése és feldolgozása olyan értékes információkkal szolgál, amelyek elősegítik a hatékonyság javítását. Egészen mostanáig ez az adatkincs rejtve és így felhasználatlanul maradt. Az SPE használatával ez az adathalmaz az automatizálás magasabb szintjeihez kapcsolható.
Digitális iker az optimalizálási lehetőség megjelenítéséhez
Akkor a digitális iker elképzelés megvalósítása jóval egyszerűbb lesz. A pozitív eredmények abban jelennek meg, hogy az új adatok alapján áttekinthetőbbé válnak és könnyebben optimalizálhatók a folyamatok. Legyen szó akár a csökkent gyártási időről, az alacsonyabb energiafogyasztásról vagy a források hatékonyabb felhasználásáról, az átlátható terepi szint előnyei magukban foglalják a felhasználók gazdasági hasznát, valamint a társadalom egészét érintő ökológiai pozitívumokat.
Az SPE kevesebb rézzel is sokkal erősebb
Az SPE elősegíti a nyersanyagok megtakarítását. És nem csak azért, mert a többeres Ethernet megoldásokhoz képest kevesebb rezet használ. Az SPE interfésszel a HARTING megfelel az iparági ügyfelek nagyobb hatékonyság és teljesítmény iránti igényeinek, ugyanakkor pedig kevesebb energiát is használ.
Az SPE előnyeinek áttekintése:
- Végponttól végpontig TCP/IP kommunikáció, mint a busz- vagy áraminterfészek alternatívája,
- Képesség a valós idejű műveletekre az OPC UA alkalmazáson keresztül és a TSN segítségével,
- Tökéletes biztonság és 100% elérhetőség
- Akár 1 Gbit/s átviteli sebesség.
- Többféle, akár 1000 m, hatótávolság és 10 Mbit/s átviteli sebesség
- Minimális helyigény a kábelek és az elosztók számára,
- Könnyen üzembe helyezhető,
- Egyidejű energiaellátás a végberendezések és az érzékelők számára az energiaellátás az adatkábelen keresztül (PoDL) vagy a hibrid SPE + energia kábelezési megoldásnak köszönhetően,
- Nincs szükség tölthető vagy eldobható akkumulátorokra,
- Költségcsökkenés a jobb üzemi megbízhatóság eredményeképpen,
- Kisebb súly és kevesebb nyersanyag biztosítja a telepített fenntarthatóságot.