Termékek és megoldások
HARTING ix Industrial® rendszerkábelezés adatátvitelhez
Válaszunk az Ipar 4.0 és az IoT által támasztott kihívásokra.
A HARTING ix Industrial® szabványos illesztési felülete (az IEC 61076-3-124 szerint) biztosítja a tervezési biztonságot a felhasználóknak. Kétféle kódolással rendelhető: A típusú az Ethernet adatátvitelhez és B típusú a jelátvitelhez és a soros BUSZ rendszerekhez. A használt kábel függvényében az A típusú rendszerkábelek az automatizálási technológia, a gépgyártás, a szélenergia és a forgalomtechnika szinte minden területén használhatók. A robusztus kialakításuknak köszönhetően az EN 50155 vasúti specifikáció szerint ütés- és rezgésállóak.
HARTING ix Industrial® rendszerkábelek az adatátvitelhez – A típus
Az A kódolású HARTING ix Industrial® rendszerkábeleket a jövőbeli követelményekhez igazítva legfeljebb 10 Gbit/s Ethernet adatátviteli sebességre tervezték. A nagy áramtovábbítási kapacitásuk miatt ezek a rendszerkábelek támogatják az IEEE 802.3af és IEEE 802.3at szerinti hagyományos PoE és PoE+ alkalmazásokat.
Az előnyök áttekintése:
- Az IEC 61076-3-124 szabvány szerint
- Az ISO/IEC 11 801 szerint 500 MHz értéken legfeljebb 10 Gbit/s átvitelre képes
- 8 pólus
- IP20 védettségi fokozat
- 360°-ban teljesen árnyékolt
- Akár 5000 csatlakoztatási ciklusra tervezve
- Biztonságos és robusztus kábel-csatlakoztatás
- Az EN 50155 vasúti specifikációknak megfelelő, kiváló ütés- és rezgésállóság
- Az RJ45 interfészek ideális helyettesítője