Legyen gyorsabb online | Maximalizálja az IT-teret | Legyen energiahatékony

A küldetése: Legyen az adatközpont online

US-Mission Get Data Center Online

Az univerzális tápegység-csatlakozók csökkentik a piacra kerülés idejét és pénzt takarítanak meg

Annak elősegítésére, hogy az adatközpontok gyorsabbak legyenek online, a HARTING elsőként fejlesztette ki dugaszolható csatlakozású rPDU egységeket, illetve azt kérték tőle, hogy az Open Compute Project (OPC) keretében írja meg a bemeneti fiókos tápegység csatlakozók specifikációját.

Itt láthatja, miért: 

  • A közvetlen barázdás bekötéssel vezetékezett PDU egységek csökkentik a piacra kerülés idejét. 
  • A bemeneti tápvezeték csatlakoztatása a fiókos tápegységbe feleslegessé teszi a gPDU használatát.  Ennek segítségével pedig elkerülhetők az esetleges hibás pontok és növekszik a szerelés hatékonysága.  
  • Ez az univerzális kialakítás a világon mindenhol használható, növelve az ellátólánc hatékonyságát.
  • A bemeneti csatlakozók a rackek modernizálást követőn újra használhatók, és ezzel lehetővé teszik a gyorsabb cseréket, amely csökkent költségeket és pozitív környezeti hatást eredményez. 
     

Bővebb információ erről az OPC különlegességről.
 

Csatlakozók a rack táprendszerekhez

Tápcsatlakozó az ORV3 rack rendszerekhez

  • Szabványosítva az Open Compute Project nyílt rack v3. specifikációhoz
  • Gyorsan csökkenti a piacra jutás idejét
  • Felkérték a HARTING céget, hogy írja meg az ORV3 tápcsatlakozó specifikációit azt követően, hogy a csatlakozónkat használták aMicrosoft Projektolimpián.
     

     
További információk

Univerzális rPDU interfész

  • Növelje a működési időt ezzel akönnyen szerelhető univerzális PDU csatlakozóval, amit világszerte használnak az adatközpontokban.   
  • Jobb, mint az IEC 60309 követelményei az energiahatékonyságot figyelembe véve a jobb minőségű érintkezőknek köszönhetően, amely az energiaköltségek ezres nagyságrendű megtakarítását eredményezheti.
  • Ezt a csatlakozót használják a legjobb PDU gyártók, mint például a Schneider Electric, hogy megfeleljenek az adatközpontok gyorsabb telepítésére vonatkozó követelményeknek.
  • Egyszerűsített ellátólánc országspecifikus csatlakozóval. 

     
Töltse le a tanulmányt, és ismerje meg, hogyan takaríthat meg energiaköltséget
James Krummer: Product Manager, Schneider Rack Systems

Mit mondanak az ügyfeleink

A Schneider célja, hogy mindenkit képessé tegyen arra, hogy az energiánk és a forrásaink, az áthidalási folyamataink és a fenntarthatóság legnagyobb részét mindenki számára elérhetővé tegye. A Schneider cégnél erre mondjuk azt, hogy az élet be van kapcsolva. Az a küldetésünk, hogy a digitális partnere legyünk a fenntarthatóságért és a hatékonyságért.

A világítórendszerek pillanatok alatt felszerelhetők, és csökkentik a szakképzett munkaerő iránti igényt

Az adatközpontok csökkentik a piacra kerülésük idejét azáltal, hogy konnektorral látják el az rendszert a racktől egészen az épületkezelési rendszerekig. A világítás az egyik olyan terület, ahol a közvetlen bekötésű vezetékek felváltása dugaszolható csatlakozórendszerekkel komoly előnyt jelentett. 

Itt láthatja, miért: 

  • A világítórendszerek konnektoros kialakítása  csökkenti a szakképzett munkaerő iránti igényt.
  • A lámpák pillanatok alatt vezetékezhetők és nem igényelnek órákat, mint a közvetlen bekötésű vezetékek.

Csatlakozó a világítórendszerekhez

Han® 1A: Kicsi, moduláris és könnyű csatlakozó az okosvilágításhoz

  • A könnyű, műanyag csatlakozókat használják a plug and play világítórendszerek kialakításához
  • Moduláris kialakítás = szokásos csatlakozó a polcegységekhez
  • Növeli az üzembe helyezés sebességét
  • Opciók az áram, a jel és az adatok számára

     
Kérje az ingyenes mintáját és kezdje el a konfigurálást

A kisebb hálózati berendezések több helyet hagynak a számítástechnikai eszközök számára

Az RJ45 nagyobb, mint lennie kellene! Az adatközpontok nagyobb sűrűségű hálózati elemeket használnak, hogy még több mérethatékony számítástechnikai elemet helyezhessenek el. 

Itt láthatja, miért: 

  • Az RJ45 szabványos alternatívái lehetővé teszik, hogy több mérethatékony adatcsatlakozót használjon ugyanakkora helyen
  • A kimenő adatmennyiség növelésével az adatközpontok növelhetik a jövedelmezőséget.

     

Csatlakozó a Plug-and-Play világítórendszerekhez

ix Industrial®

  • 75%-kal kisebb, mint az RJ45, több adatcsatlakozást tesz lehetővé ugyanakkora helyen.
  • Az erőteljes reteszelés növeli a megbízhatóságot és csökkenti a hibalehetőséget. 
  • Ugyanazokat a kábeleket használja, mint az RJ45, és ezzel lehetővé teszi a vegyes-és-illeszkedő csatlakozóvégek használatát. 

     
További információk

A dugaszolható csatlakozókkal kialakított épületkezelő rendszerek maximalizálják a hatékonyságot és felgyorsítják az összeszerelést

A hatékonyságot maximalizálni szándékozó adatközpontok azt igénylik, hogy az adatközpontok valamennyi része, beleértve az épületkezelő rendszereket (BMS) is, plug-and-play típusú legyen. 

Itt láthatja, miért: 

  • A BMS rendszerek dugaszolható csatlakozós kialakítása felgyorsítja az összeszerelést.
  • Az egyes alkatrészek gyorsan kicserélhetők, ezzel elkerülhető az állásidő és megakadályozható a jövedelemkiesés. 
  • Csökken a szakképzett munkaerő iránti igény

     

Csatlakozó a BMS eszközökhöz

Han-Protect biztosítékkal védett I/O csatoló

  • A moduláris biztosítékos védelem a panelen kívülről férhető hozzá, és ez leegyszerűsíti a hibakeresést és csökkenti az állásidőt. 
  • A gyors terepi összeszerelés gyorsítja a piacra kerülést
  • A plug-and-play PLC szekrények alkalmazása feleslegessé teszi a szekrények vezetékezését.
     

**Ez a termék jelenleg fejlesztés alatt áll, és a 2023. évben később lesz kapható. Tervezési minták már rendelkezésre állnak**

 

Szerezze meg a gyártás előtti mintákat

Simple and secure scalability of energy from the grid

The consistent implementation of the All Electric Society (AES) requires high current and voltage levels in the smallest of spaces. A corresponding grid infrastructure must be designed in such a way that the energy can be optimally connected, regulated and controlled.

An efficient and reliable infrastructure requires that the energy is optimally distributed. HARTING solutions can help to simplify and secure scalability from the grid.

Learn More
 

Let's Talk about Your Data Center Project

Send us a message and we'll match your request with the best data center connectivity consultant.  If you need immediate assistance, call us at (866) 278-0306.
I accept the Privacy Policy and the General Terms of Use.