Vezetékrögzítési technikák
A direkt rugós vezeték-rögzítés szélesíti a HARTING kínálatot
Az új szerszámmentes vezetékrögzítési technika akár 30%-kal csökkentheti a szerelési időt, és növelheti a helyszíni rugalmasságot.
A fenntarthatóság világszintű megatrendje mellett a HARTING egyéb olyan kihívásokkal is foglalkozik, amikkel az ügyfeleinek szembe kell nézni. Ilyen, például, a demográfiai változás, valamint az ezzel összefüggő munkaerőhiány. Ezért a megoldásainkat minden esetben a hatékony plug & play típusú összeszerelés jellemzi, amely a kódolás segítségével csökkenti a csatlakoztatási hibákat. A HARTING kínálja a piacon a vezetékrögzítési technikák legszélesebb spektrumát. A direkt rugós technológiával bővítjük ezt a portfóliót.
Akár 30%-kal rövidebb helyszíni telepítési idő
A direkt rugós vezeték-rögzítési technológia a kalitkarugós vezeték-rögzítés továbbfejlesztése és bővíti a kiegészítő helyszíni vezeték-rögzítési módszerrel rendelkező Han® ipari csatlakozók portfólióját. A hangsúly a csatlakozók gyors és egyszerű, de állandó minőségű és erősségű szerelésén van. A Han® portfólió érintkező vezetőinek széles választéka áll rendelkezésre, amely számtalan megoldást biztosít a különféle ügyféligényekre.
A direkt rugós vezeték-rögzítés különféle vezető változatok szerelését is lehetővé teszi. A választék magában foglalja a fonott vezetőktől a (szigetelt/szigeteletlen) kábelsaruval rendelkező vezetőkön át a szilárd vezetőket. A vezetők választéka a lehető legszélesebb, hogy a különféle piaci szegmensekben elősegítsék ennek a rugalmas vezetékrögzítési technikának a használatát.
Könnyű kezelés a szerszámmentes vezeték-rögzítés miatt
A Han® portfólió kibővítése a direkt rugós vezetékrögzítési technikával a tökéletes kiegészítése a gyors és rugalmas helyszíni munkának.
A szerszámmentes szerelésnek köszönhetően a szerelés előkészítése során nincs szükség további lépésekre, ami idő-, forrás és költségmegtakarítást eredményez.
Ugyanakkor lehetővé teszi a szűk helyen elhelyezkedő alkatrészek egyszerű kezelését, azaz a szélturbinák karbantartását. A direkt rugós technológia ideális azokon a területeken, ahol a lehető legmagasabb fokú rugalmasság szükséges, ilyen például a gépen található eszközök cseréje. Ez egyszerűen, gyorsan és szerszámok nélkül megvalósítható.
Emellett lehetővé teszi az alkatrészek egyszerű kezelését korlátozott beépítési helyeken, például szélturbinák karbantartási munkálatai során. A Push-In technológia kiválóan alkalmas olyan területeken, ahol nagyfokú rugalmasságra van szükség, például a gépeken történő szerszámcsere során. Ez egyszerűen, gyorsan és szerszámok nélkül elvégezhető.