Hogyan lehet a smart farming (okos gazdálkodás) és a villamosítás a fenntarthatóság kulcstényezője
NŐJ, NŐJ, NŐJ
Az "Okos Gazdálkodás" fogalma hangzatos frázisnak tűnik. Azonban rendkívül fontos ahhoz, hogy a mezőgazdaság is megfeleljen a világ hosszútávú élelmiszerigényének és a fenntarthatóságnak. A Smart Farming (Okos Gazdálkodás) digitális technológiát és az újgenerációs koncepciókat használja annak érdekében, hogy környezettudatos módon érje el a lehető legjobb terméshozamot. Mesterséges intelligenciát és a napfényt, a hőmérsékletet, a nedvességtartalmat és az egyéb környezeti tényezőket nyomon követő hatalmas adatmennyiséget használják az ültetés, a permetezés, az öntözés és az egyéb mezőgazdasági elemek optimalizálására.
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 2019-es felülvizsgálata a világ népességének kilátásairól megállapítja, hogy a világ népessége várhatóan 2 milliárddal, 7,7 milliárdról, 9,7 milliárdra, fog növekedni az elkövetkező 30 esztendő során, azaz 2050-ig. A kutatás előrejelzése szerint az elektromos traktorok piaci értéke a 2020 évi 640,3 millió USD értékről 2027-re 2,9 milliárd USD értékre növekszik.
"A smart farming (okos gazdálkodás) magában foglalja a termelékenység növelését, a működési hatékonyság maximalizálását és a munkával kapcsolatos költségek minimalizálását."
A TRAKTOR VILLAMOSÍTÁSA
Az elektromos traktorok a smart farming (okos gazdálkodás) igáslovai, egy olyan átalakulási irányt képviselnek, amely magában foglalja a technológiai elemek használatát, beleértve az érzékelőket, a GPS technológiát, a gépek megjelenítési rendszereit, hogy ezek segítségével végezzék el a különböző mezőgazdasági feladatokat. A Credence Research előrejelzése szerint az elektromos traktorok piaci értéke a 2020 évi 640,3 millió USD értékről 2027-re 2,9 milliárd USD értékre növekszik. Ez pedig azt jelenti, hogy a jelzett időszakban az összetett éves növekedési ráta (CAGR) várhatóan meghaladja a 24,1%-ot.
ENERGIAHATÉKONYSÁG
A National Rural Electric Cooperative Association (NRECA) által kiadott jelentés úgy becsüli, hogy az elektromos traktorok használata a dízel üzemanyaggal szemben átlagosan 50 százalékos csökkenést eredményez az energiafelhasználásban. Az elemzés megjegyzi, hogy további megtakarítások érhetők el a többi, a termés előállításához nem kapcsolódó mezőgazdasági járművek villamosításával. Ilyenek például a szintén fosszilis üzemanyagot használó pick-up és vontató teherautók.
A KIEGÉSZÍTŐ ESZKÖZÖK VILLAMOSÍTÁSA
A nem villamosított traktormodellek esetén a szerelvényekhez a motorok hagyományos mechanikai és hidraulikus erőátvitelt (PTO) használnak. Az elektromos traktorok sokkal hatékonyabb eszközt biztosítanak az energia intelligens kiegészítő eszközökhöz való átviteléhez, amelyek elektromos energiát használnak a vontatási hajtásokhoz, elektromos szervomotorokhoz, beágyazott számítógépekhez, megjelenítő rendszerekhez és érzékelők széles skálájához. A John Deere Exact Emerge™ sorültető egységek tökéletes példái a mechatronika, az érzékelők, valamint a fejlett automatizálás és a mesterséges intelligencia (MI) által működtetett vezérlők használatának.
Ezek az elektromos egységek feleslegessé teszik a nehézkes hidraulikát és ezzel egy sokkal rugalmasabban reagáló, hatékonyabb és megbízhatóbb folyamatot tesznek lehetővé. A 2021 évi Fogyasztói Elektronikai Bemutatón kiállított szinte teljesen automata 8RX traktor és a 60 láb széles, 24 soros ültetőgép több, mint 300 érzékelője és 140 beágyazott vezérlője másodpercenként akár 15 000 mérést is képes feldolgozni. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a traktor a terméshozam növelése érdekében akár 700 kukoricaszemet vagy 2800 szójabab-szemet ültessen el az adott talajnak megfelelő optimális mélységben.
SMART FARMING (OKOS GAZDÁLKODÁS) CSATLAKOZÓK
Az smart farming (okos gazdálkodás) villamosításhoz egy sor csatlakozóra van szükség olyan alkalmazásokhoz, mint a nagyáram, a középfeszültség, az érzékelők és az adatkommunikáció. Ezeket a csatlakozókat a berendezés élettartama alatt rendszeresen dugaszolják, illetve kihúzzák. A megbízható és robusztus alkatrészek döntő szerepet játszanak a vevői elégedettségben, valamint a karbantartási költségek csökkentésében a berendezés életciklusa során. A rosszul tervezett csatlakozók, amelyek hamar elromlanak a nehéz körülmények között, növelik a meghibásodás gyakoriságát és további költségeket eredményeznek a gazda számára. A minőségi kialakítású csatlakozók sokkal ritkábban hibásodnak meg, és általában könnyebben javíthatók.
A csatlakozókat úgy kell megtervezni és gyártani, hogy megfeleljenek a zord gazdálkodási környezetnek, beleértve a széles hőmérsékleti tartományokat, a magas vibrációt, a mosási követelményeket és a nehéz időjárási viszonyokat. A HARTING jelentős szakértelemmel, know-how ismeretekkel és termékek széles körével rendelkezik az ipar különböző területein használt nagyáramú, középfeszültségű alkalmazások, érzékelők és adatkommunikáció területén, legyen szó akár számítástechnikáról, vasútiparról, ipari gépekről, elektromos járművekről és áramtermelésről.
A csatlakozókkal és kábelekkel végzett villamosítás hatékonyan osztja el az áramot sz összes részegység között.
ADATKOMMUNIKÁCIÓ
A modern mezőgazdasági berendezések igencsak adatintenzív eszközök, amelyek magukban foglalják a 3D-technológiát, amely lehetővé teszi a rendszer áttekintését madártávlatból. Ezek a technológiák a megbízható ipari és IoT digitális kommunikációra épülő elektronikák segítségével lehetővé teszik a vezető nélküli haladást és a távoli termesztést. A teljesen automata termesztés elképzelése tartalmazza a mezőgazdaság valamennyi aspektusát, ahol a cél szinte visszafelé haladni az időben, egészen a mag szintjéig, hogy a lehető legnagyobb terméshozamot érhessük el.
A HARTING támogatja a Smart Farming (Okos Gazdálkodás) gerincét képező adatkommunikáció minden fajtáját. A HARTING élen jár a legizgalmasabb új fejlesztésben az Egyérpáros Ethernet (SPE) 10BASE-T1-ben: ez az IEEE 802.3cg specifikációnak megfelelő kétvezetékes 10 Mbps Ethernet fizikai rétegű hálózati technológia. Az SPE a számítástechnikában és a Dolgok Internete (IoT) világában elterjedt Internet Protocol (IP) kommunikációt használja az adatok és információk továbbítására.
EREDETI ESZKÖZGYÁRTÓI KAPCSOLAT
A gyártók az erős csatlakozógyártóval fennálló együttműködésnek köszönhetően fantasztikus eredményeket érnek el az elektromos traktorok tervezése és felszerelése során. A HARTING 75 éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezik az olyan csatlakozók gyártása területén, amelyek a megfelelő anyagnak, a védelmi szinteknek, az érintkezési nyomásnak és a szerkezeti mechanikának köszönhetően megfelelnek az adott iparág szigorú követelményeinek, legyen szó akár a vasút- és a gépiparról, a fogyasztói elektronikáról vagy a számítástechnikáról. A HARTING képes megfelelni a mezőgazdasági berendezések következő generációjának a csatlakozástechnikával kapcsolatos igényeinek. Az eredeti alkatrészgyártói (OEM) segítség magában foglalja a HARTING Customised Solutions (HCS) támogatást, amely lehetővé teszi a testre szabott megoldások tervezését és gyártását, valamint a DIN EN ISO / IEC 17025:2018 szabvány szerint akkreditált Vállalati technológiai szolgáltatások (CTS) laboratóriumát, ahol tesztelik az elektromechanikai alkatrészeket, az optikai szálas és elektronikus átviteli rendszereket, a méreteket és az anyagok jellemzőit, továbbá elvégzik a CE jelöléshez előírt EMC vizsgálatokat.
A jövő a smart farming (okos gazdálkodás), és a HARTING csatlakozók lehetővé teszik egy zöldebb és fenntarthatóbb mai és jövőbeni világ működtetését.