Webinárium igény szerint
A Beckhoff hogyan kezeli mesterien a miniatürizálás kihívásait: A HARTING ix Industrial® és az XTS találkozása
WEBINÁRIUM IGÉNY SZERINT
Regisztráljon és tekintse meg a webináriumot: megnézheti a videót közvetlenül a regisztráció után, de később is. Azonnal kap egy e-mailt a webinárium linkjével.
A Beckhoff XTS rendszerrel és a HARTING ix Industrial® termékkel két igazi innováció került össze.
Az XTS lineáris szállítórendszerrel a Beckhoff lehetővé teszi az egyedi és folyamatos termékszállítást. A rendszer okosan kombinálja a lineáris és a forgó hajtások előnyeit, és teljesen új lehetőségeket teremt az anyagszállítás számára az automatizálási alkalmazások területén. A HARTING ix Industrial® interfésze az XTS rendszer legújabb generációiban felváltja a már kiöregedett RJ45 interfészeket. Az okos és helytakarékos kialakítás ugyanakkora helyen 12 helyett 48 mozgató használatát teszi lehetővé, ami 400% teljesítménynövekedést jelent! A webináriumon a HARTING és a Beckhoff bemutatja ezt az izgalmas megoldást, valamint a HARTING ix Industrial® és az XTS rendszerét.
Részletek
- Nyelv: angol
- Kezdés: igény szerint
- Időtartam: 60 perc, amely tartalmazza a rögzített kérdések-válaszok részt is
A KÖVETKEZŐKRŐL LESZ SZÓ:
- Digitális átalakulás: trendek és azok hatásai a csatlakoztatási megoldásokra
- Kicsi és robusztus: miért igazi szuperhős az ix Industrial
- Alkalmazási példa: Beckhoff XTS rendszer
ELŐADÓ
WEBINÁRIUMSOROZATOK AZ IPAR ÚTTÖRŐI SZÁMÁRA
Még több webináriumot szeretne? A 2020. ÉVI IPARI ETHERNET TRENDEK című sorozatunkban bemutatjuk az ipari Ethernet területének trendjeit, fejlesztéseit és megoldásait. Gyűjtsön ötleteket, és fedezze fel a lehetőségeket cége számára.
A HARTING cégről
A 14 gyárteleppel és 44 értékesítő vállalattal rendelkező HARTING Technology Group az ipari berendezések számára nélkülözhetetlen három ütőér, az adat-, a jel- és az energiaátvitel csatlakoztatási technológiájának világelső forgalmazója. Ezenkívül a vállalat gyárt még kiskereskedelmi fizetési zóna rendszereket, autóipari és ipari sorozatgyártáshoz elektromágneses indítókat, töltőberendezéseket az elektromos járművekhez, továbbá hardvereket és szoftvereket az automatizálási, a gép- és üzemmérnökségi, a robotikai és a közlekedési szektorokban jelen lévő ügyfelek és alkalmazások számára. A 2019/2020-as üzleti évben a mintegy 5500 alkalmazottal 759 millió euró árbevételt ért el.