Egyérpáros Ethernet
KÖSZÖNJÜK!
Űrlap elküldve. Ezen az oldalon megtalálhatja az Egyérpáros Ethernet forrásait.
VIDEÓK
1. rész: Az új átviteli szabvány
Az Egyérpáros Ethernet az adat- és energiaátvitel új szabványa az ipari automatizálás területén. A videó válaszokat ad a legégetőbb kérdésekre, és bemutatja a jövő SPE megoldásait.
2. rész: Az SPE portfólió
IP20, IP65, IP67, M8, M12, PushPull, switchek, médiaátalakítók – ebben a videóban bemutatjuk az SPE portfóliót, és hogy miként támogatjuk a teljes ökoszisztémát.
3. rész: Az SPE ökoszisztéma
A csatlakoztatási technológia és a kétvezetékes természete miatt az SPE számára szükséges új alkatrészek száma mellett egy ökoszisztéma van kialakulóban az SPE gyors telepítéséhez, amely magában foglalja a terepi eszközöket és a csatlakozókat is. Ez a videó áttekintést ad erről.
4. rész: Az SPE technológiai előnyei
Az SPE biztosítja az automatizálási piramis akadályának áttöréséhez szükséges ideális infrastruktúrát, amely biztosítja a felhő és a terepi szint közötti zökkenőmentes infrastruktúrát. Ismerje meg az előnyeit ebben a videóban.
Egyéb források az Egyérpáros Ethernetről
HARTING T1 Industrial. A kis óriásunk, a Tw1ster az adatokat és az energiát egy vezetékpáron juttatja el a korábban megközelíthetetlen helyekre, és ezzel forradalmasítja a meglévő buszrendszereket.