A kódolás megakadályozza a csatlakozók hibás dugaszolását
A kódolással elkerülhető a hasonló csatlakozók véletlenszerű hibás illesztése. Alapvetően három különböző technika létezik.
- Vizuális jelölések, vagyis nyomtatott szimbólumok, rovátkák, színes klipszek és címkék a csatlakozókon, amelyek segítenek a felhasználónak megtalálni a megfelelő irányt.
- Az olyan kiegészítők, mint a megvezető tüskék és hüvelyek, kódoló tüskék vagy burkolatok fizikailag akadályozzák meg a nem megfelelő csatlakoztatást.
- A kör-keresztmetszetű csatlakozók területén a szabványos illesztési felületek A-, B-, D- vagy X-kódolása is megakadályozza a hibás csatlakoztatásokat.
A Han® ipari csatlakozók kódolási lehetőségei
Kódolótüskék
A lengő- vagy rögzített oldali csatlakozóház csatlakozóbetétjénél négy rögzítőcsavarból kettő helyettesíthető kódoló tüskével. A csatlakozók hibás illesztése esetén a kódoló tüskék összeütköznek, és megakadályozzák az összeillesztést. Az egyik oldalon elhelyezkedő valamennyi kódoló tüskének egy rögzítő csavarhoz kell illeszkedni a másik oldalon.
Megvezető tüskék / hüvelyek
Ennél a fajta kódolásnál a megvezető tüskék / hüvelyek helyettesítik a csatlakozóbetétek vagy keretek rögzítő csavarjait. A tüskék hosszanti irányban legfeljebb ±5°, keresztben pedig ±2°-os szögben teszik lehetővé az illeszkedést. A nagyobb elhajlás kizárt. A megvezető tüskék és hüvelyek kódoló elemként funkcionálnak, és az illesztés kizárólag a tökéletesen illeszkedő párral lehetséges. Az alkalmazásonként legfeljebb négy megvezető tüske és hüvely használata összesen 16 különböző kódolási lehetőséget biztosít.
Egyéb kódoló elemek
Alternatív megoldásként műanyag tüskék és hüvelyek is használhatók (a piros színnel jelölt Han® sorozatokban). Bármelyik helyettesítheti a Han® C, Han® D, DD; Han E®, Han® EE és Han® EEE sorozatok krimpelhető érintkezőjét. A legtöbb csatlkakozóbetét esetében azonban ez azt jelenti, hogy egy érintkezési pozíció kiesik a kódolás miatt. Ez nem igaz a Han® Q és Han-Yellock® termékekre, ahol külön üregek találhatók a kódoláshoz. Például a Han® Q5 két üreggel is rendelkezik, amelyek mindegyike hat helyet, és ezáltal összesen 36 kódolási lehetőséget biztosít a kódoló tüskék és hüvelyek számára.
A készülékek és NYÁK csatlakozók kódolása
Különbséget kell tenni a következők között:
- A szabvány szerinti illesztési felületeket jelző kódolások, pl. az M8, M12 és M23 kör-keresztmetszetű csatlakozók esetén
- Az olyan kiegészítő (gyakran színezett) kódoló elemek, mint például a kódoló klipszek vagy kódoló gyűrűk és tüskék vagy kulcsok, bordák, hornyok, sínek, karimák vagy gallérok, amelyek fizikailag akadályozzák meg az illesztést.
A PushPull csatlakozók kódolása
Annak érdekében, hogy megakadályozza a PushPull rögzítéssel ellátott csatlakozók (pl. RJ45-interfészek) hibás behelyezését, a lengő- és rögzített oldali csatlakozóházra tartozékok (pl. színezett klipszek) szerelhetők.
M8, M12 és M23 kör-keresztmetszetű csatlakozók A kör-keresztmetszetű csatlakozókat használják a gépek és rendszerek, valamint a készülékek csatlakoztatásához. Ezek a menetméret alapján csoportosíthatók: M8, M12, M23 vagy 7/8 hüvelyk. Az érintkezők bizonyos elrendezései szabványosak, és ennek megfelelően A-, B-, D- és L- vagy X-kódolásúnak nevezik őket. Ha egymás mellett egyszerre több, azonos kódolású kör-kesztmetszetű csatlakozót használ, az összetévesztés elleni védelem a házban lévő szigetelőtestek különböző bepattintási lehetőségeivel biztosítható.
M8-csatlakozók
- 3 vagy 4 pólusú, A-kódolású
M12-csatlakozó
Az M12-csatlakozók három–tizenkét pólusú változatban rendelhetők. Típustól függően lehetnek A-, B-, D-, X- vagy Y-kódolásúak. Így a pontos illesztési helyzetet a csatlakozóbetét alakja, valamint a tüskék és hüvelyek elrendezése határozza meg. Az összekeverés és a hibás illesztés elkerülése érdekében különféle kódolásokat használnak az azonos vagy hasonló funkciójú csatlakozók esetén.
M23
Az M23 Signal kör-kesztmetszetű csatlakozó akár 19 érintkezővel is felszerelhető. A kódolást a csatlakozóház bordázata és a szigetelő test hornya biztosítja. Tehát a HARTING-portfólió szigetelő testei hat lehetséges forgási pozíciót kínálnak: X, H, N, S, Y, Z (lásd a rajzot). Így legfeljebb hat, azonos illesztési felületű M23 jelcsatlakozó helyezhető el egymás mellé az összekeverés veszélye nélkül.
DIN-csatlakozók
A DIN 41 612 szabvány szerinti NYÁK csatlakozók a dugaszoló csatlakoztatás mindkét oldalán kódoltak. Az egyes csatlakozók oldalán található kódoló sínbe legfeljebb 12 tüske pattintható be. Ez pedig több mint 900 különböző kódolási lehetőséget jelent. A megfelelő sínek csavarral, hegesztéssel vagy fröccsöntéssel rögzíthetők a csatlakozókon. A sínes kódolás előnye, hogy nem használ érintkezési pozíciókat. Olyan módszerek is léteznek, ahol az anya DIN-csatlakozó érintkezője helyett kódoló tüske található. A megfelelő apa érintkezőt ekkor a csatlakozási pozícióban szerszámmal (=>HARTING-katalógus, DIN 41 612, kódolás 00–14 oldal) kell eltávolítani.