IP védelem (érintkező védelme, por, víz)
A csatlakozó háza, tömítése és rögzítési mechanizmusa olyan külső hatásoktól védik meg a csatlakozást, mint a mechanikus ütközések, idegen testek, nedvesség, por, víz vagy egyéb folyadékok, például tisztító- és hűtőanyagok, olajok stb. A csatlakozóház által biztosított védelmi fokozatot az idegen testtel és vízzel szembeni védelmet meghatározó, és a burkolatokat minősítő IEC 60 529, DIN EN 60 529 szabványok határozzák meg. Az alábbi táblázat a védettség különböző fokozatait mutatja.
Első index ábra (idegen testekkel szembeni védelem)
Második index ábra (vízzel szembeni védelem)
Leírás az IEC 60529 szabvány szerint, IPX9K az ISO 20653 szerint