Dokkoló csatlakozó teszthelyzettel az áramelosztáshoz
Egészen mostanáig a dokkoló csatlakozókat kizárólag az „illesztett” vagy „nem illesztett” állapot jellemezte. Manapság a Han-Modular® csúszókeret-csatlakozók használatával három különböző illesztési helyzet valósítható meg. A középső, úgynevezett „teszthelyzetben” a rendszer jeláramköre a hálózati csatlakozók bekapcsolása előtt ellenőrizhető. Ennek eredményeképpen az áramelosztó rendszer elektronikus alkatrészei nagyobb védelmet kapnak.
A Han-Modular® csúszókeret állapotai
1. Nincs csatlakoztatva állapot:
Mind a jelzés-, mind a tápcsatlakozó leválasztva. A fiók nincs a kapcsolószekrényben.
2. Teszthelyzet:
A fiók betolva a kapcsolószekrénybe, és a jelzéscsatlakozó a csúszókeretbe csatlakoztatva. A jelzéscsatlakozó mellett elhelyezkedő tápcsatlakozó két oldala között körülbelül 35 mm távolság marad, ami megakadályozza az áram átvitelét. A rendszer biztonságos állapotban van, és csatlakoztatott jelzéscsatlakozón keresztül ellenőrizhető.
3. Üzemi helyzet:
A vizsgálat után a tápcsatlakozót tartalmazó fiók teljesen betolható a kapcsolószekrénybe. Ekkor a Han-Modular® csúszókereten belül a jelzéscsatlakozó a fiókkal együtt a kapcsolószekrény hátoldala felé mozog mindaddig, amíg a tápcsatlakozó el nem éri az üzemi helyzetét. Most a rendszer biztonságosan üzembe helyezhető.
A Han-Modular® csúszókeret előnyei
- A beépített teszthelyzettel ellátott csatlakozók elősegítik a tápellátó alkalmazások dokkolórendszereinek innovatív és költségtakarékos mechanikai kialakítását.
- A Han-Modular®-sorozat több mint 100 különféle csatlakozómodulja által biztosított lehetőségek garantálják az elektromos interfész kialakításának nagyfokú rugalmasságát.
- A buszrendszerek, pl. a Profibus vagy az Ethernet könnyen beépíthetők vagy illesztéssel hozzáadhatók:
- A kihúzható egységek mechanikai tűrőképessége nagyobb.
Mechanikailag egyszerű megoldás
A Han-Modular® csúszókeret különösen megfelelő a táphálózatokban a különálló vezérlő-, szabályozó- és kapcsolórendszerek csatlakoztatására. A mechanikailag egyszerű dugaszolható rendszer „teszthelyzetbe” állítható, ahol a jelzéscsatlakozó működőképessége a tápcsatlakozó bekötése előtt ellenőrizhető. Így a rendszer egységei különösen jól védettek, ami csökkenti az állásidő kockázatát. Az ügyfél számára a megoldás egyszerű mechanikájának és a Han-Modular® csatlakozók széles választékának előnye, hogy betervezhetők.