A Han® Push-In termékcsalád kiegészült a monoblokk érintkező vezetővel
<p>A <a data-entity-substitution="canonical" data-entity-type="node" data-entity-uuid="527728e1-cb45-4bce-be76-57a0dd8ff441" href="/node/51160">moduláris benyomható betétek</a> piaci bevezetését követően, idén tavasszal, elindult a bővítés következő szakasza: a HARTING a Han<sup>®</sup> kompakt csatlakozóház első monoblokk változatával bővíti a portfóliót. A benyomható technológia használatának köszönhetően az új Han<sup>®</sup> Q 8/0 érintkező vezető a csatlakozók akár 30%-kal gyorsabb összeszerelését teszi lehetővé a helyszínen. Ez különösen alkalmassá teszi az olyan környezetben, ahol a telepítési munkák rendkívül fontosak.</p>
Following on from the market launch of modular push-in inserts this spring, the next expansion stage has now been ushered in: HARTING is expanding its portfolio with a first monoblock variant for the Han®-Compact housing. Thanks to the use of push-in technology, the new Han® Q 8/0 insert enables up to 30 % faster field assembly of connectors. This makes it particularly suitable for environments where space for installation work is at a premium.
A Push-in technológia a kalitkarugó továbbfejlesztése. Mivel ennek köszönhetően a csatlakoztatás a lehető legegyszerűbbé válik, ezek a betétek különösen alkalmasak a helyszíni szerelésre, legyen szó például akár energia gépészeti rendszerekbe gépmudulokba, illetve gyártósorokba szerelésről.
Az alkatrészek kezelése, például a karbantartási munkák során, szintén egyszerűbb. Ráadásul, a gyors szétszereléshez egy speciális szerszám áll rendelkezésre. Ha inkább a kábelsarus vezeték mellett dönt, a benyomható technológiát alkalmazó csatlakoztatás teljes egészében szerszám nélkül valósítható meg.
A benyomható vezeték-rögzítés lehetővé teszi a kábelsarus vezetékfonat közvetlen behelyezését az érintkező kamrákba. A belső rugós retesz zár, amikor a kábelsaru eléri a kamra alját, és ezzel biztosítja a megfelelő szakítószilárdságot. Plankolt (kábelsaru nélküli) vezetékfonat használata esetén a csavarhúzó nyomása a narancssárga beavatkozón elegendő ahhoz, hogy a kábelvégek behelyezéséig nyitva tartsa a kalitkarugót.
A benyomható technológiával rendelkező Han® Q egységnek köszönhetően az áram és a jelek a lehető legkisebb raszterben továbbíthatók akár 16 A / 500 V értékig. Az érintkező kamra a védő földelő vezeték (PE) számára is rendelkezésre áll - ezt az elrendezést gyakran használják a gépgyártásban a motorok/beavatkozók csatlakoztatására.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Költségmegtakarítás: akár 30%-kal rövidebb a szerelési idő annak köszönhetően, hogy a vezető közvetlenül beilleszthető az érintkező kamrába
- Maximális rugalmasság, mivel a kábelfonatok és a tömör vezetékek kábelsaru használata esetén szerszám nélkül csatlakoztathatók
- Plankolt (kábelsaru nélküli) vezetékfonat használata esetén a csavarhúzó egyetlen fordulata is elegendő