Áram a szélturbinától a töltőállomásra
Az e-mobilitás lendülete és fontossága egyre növekszik Németországban: a főbb autómárkák gyártói egy elektromos offenzívával és az autómodell-stratégiájuk átrendezésével aktívan és kreatíván kívánják alakítani a szállítmányozás jövőjét. A globálisan tevékenykedő HARTING Technology Group űttörője és technológiai partnere ennek a gépjárműipari átrendeződésnek. Az elektromos és tölthető hibrid járművek számára töltőkábeleket és ehhez megfelelő eszközöket terveznek és gyártanak valamennyi vonatkozó piacon.
Legfontosabb a partneri viszony: Együttműködünk szinte valamennyi német autógyárral, sőt az európai országok néhány alkatrészgyártójával is. A VW közvetlen beszállítójaként a HARTING különleges e-mobilitási megoldást szállít. A HARTING megkapta a Tier 1. beszállítói státuszt a BMW/Mini esetében is.
A 2018. ÉVI HANNOVERI VÁSÁRON a HARTING bemutatta a hatékony gyorstöltő technológiáját a „Snap” Rinspeed tanulmányautón.
– A legmodernebb technológiát a személyre szabott és környezetbarát stratégiáinkkal és megoldásainkkal ötvözve fogunk együttműködni az autóiparral, hogy megfeleljünk a holnap forgalmi kihívásainak – mondja Marco Grinblats, a HARTING Automotive ügyvezető igazgatója.
Ennek a 2016. évi Genovai Motor Shown debütált gyorstöltő technológiának hatalmasat kell lendíteni az elektromobilitáson, mivel a nagy eszközgyártók szinte valamennyi új elektromosautó-tervében a hagyományos töltési technológia kiegészítéseként számítanak a nagy teljesítményű gyorstöltésre.
A járműtöltő kábelek megfelelő változatai valamennyi AC interfészhez rendelkezésre állnak. Mindegyik a világszerte használt három tölthető rendszerhez csatlakoztatható. Alapkivitelben 4 vagy 7,5 m hosszúságban, illetve az Ön által választott méretben rendelhetők. Tovább színesítik a termékportfóliót az olyan testreszabott megoldások, mint a hálózatról tölthető rendszerek számára készült kábelbe épített vezérlő- és védőeszközök (IC-CPD).
A HARTING töltőkábelek 4 vagy 7,5 m hosszúságban, illetve az Ön által választott méretben rendelhetők. – Megfelelő, testreszabott megoldásokat kínálunk valamennyi érintett piac számára – folytatja Marco Grinblats.
De a fenntarthatóság nem a töltőállomásnál kezdődik: Az innovatív ötleteinek, alkatrészeinek, ügyfélspecifikus ajánlatainak és a sokéves tapasztalatának köszönhetően a HARTING igazi technológiai partner a teljes feldolgozási lánc számára, beleértve a szélturbinás megújuló energia előállítását, az alállomásokat és a felsővezetékeket, valamint a normál és gyors töltőállomásokat. Tehát az energia és a mobilitás folyamatban lévő átalakulása a jövőbe mutató, jelentőségteljes úthoz kötődik.
Szeretné megismerni a termékeink sokszínűségét?