Termékek és megoldások
Han® 1A rendszerkábelezés energiaátvitelhez
Előre összeszerelt és általánosan használható a legkisebb telepítési helyen is
A miniatürizálás nem új keletű, hanem állandó és rendszeresen visszatérő kihívás az ipar számára. Egyre kisebb interfészek szükségesek az egyre kisebb meghajtókhoz, például a robotika és a gépgyártás területén.
Kiváló minőség az előre összeszerelt rendszerkábelekkel
A Han® portfólió legkisebb csatlakozója a Han® 1A. Bár ideálisan használható a „helyszíni” szereléshez, az ottani körülmények gyakran nem ideálisak a biztonságos megmunkálásukra. Ehhez a HARTING előre összeszerelt rendszerkábelek egész sorozatával rendelkezik.
Az ügyfél specifikációi szerint előre összeszerelve, ipari minősítésű PVC-kábel, a HARTING Minőségbiztosítási útmutatóban foglalt magas elvárások szerint ellenőrizve, az ügyfelet azonban csak a „plug and play” funkció érdekli. Tehát a csatlakozó kis méretű, gyors, és kizárja a kábelezési hibákat, amik könnyen előfordulhatnak a helyszíni szerelés közben.
A 3+PE és az 5+PE változatok áramtartománya legfeljebb 16 A és 400 V átvitelét teszi lehetővé. A 10 A és 400 V árnyékolt változatot kifejezetten meghibásodásra hajlamos területekhez tervezték. A bedugást követően az összes rendszerkábel megfelel az IP65 védettségi fokozatnak.
A Han® 1A rendszerkábelezést használják fűtőberendezésekben, ventilátorokban, vezérlő kivezetéseken, ipari világításban, kis motorhajtóművekben, rezgő szállítószalagokban, szállítószalagokban, valamint az elektromos szekrények belsejében lévő csatlakozókon.
Az előnyök gyors áttekintése:
- 100%-ban ellenőrzött kábelszerelvények
- Rendkívül könnyű és kompakt csatlakozók
- Rendkívüli rugalmasság
- Rövidebb üzembe helyezési idő
- Költségcsökkenés
- Különleges PVC-kábel
- Változatok: 3+PE (16 A/400 V), 3+PE+Árny (10 A/400 V) és 5+PE (10 A/400 V)
- IP65 védettségi fokozat
Fröccsöntött változat az ipari környezethez
A miniatürizálás trendjének megfelelve kínálja a HARTING a fröccsöntött Han® 1A áramrendszer kábelezést. Ezek a kisméretű és erőteljes rendszerkábelek akár 16 A áramerősséget és 400 V feszültséget is továbbítanak. Csatlakoztatva IP67 védettségi fokozatot biztosítanak. Az előre összeszerelt kábelezési megoldásokat rendkívül szigorú minőségi követelmények szerint teszteltük, és így a "plug &play" technológiának köszönhetően azonnal használhatók,
Az előnyök gyors áttekintése:
- Erőteljes felépítés - alkalmas az ipari környezetben használatra
- IP67 védettségi fokozat - nagyfokú védelem a vízzel és a porral szemben
- Előre összeszerelt és fröccsöntött csatlakozóval szerelt kábelek
- Időmegtakarítás a telepítés során a plug & play megoldásnak köszönhetően