Han® HPR Single Pole portfólió
A lehető legnagyobb szabadság a nagy áramerősség vonaton történő átvitele során
A teljesen új Han® HPR Single Pole portfólió jelentős mértékben kibővíti az energiaelosztással kapcsolatos alkalmazási lehetőségeket.
A HARTING az áthidaló kábelek különösen rugalmas megoldásaként kifejlesztette a Han® HPR VarioShell terméksorozatot. A csatlakozóház olyan nyitott rendszert formál, amely helyet biztosít az energia és az egyéb média átvitelét biztosító csatlakozók számára. A VarioShell két, kinyitható részből áll, és ezáltal lehetővé teszi a csatlakoztatási technológia előzetes összeszerelését és telepítését, illetve gyors hozzáférést biztosít a karbantartási és javítási munkálatok számára.
Még több alkalmazási lehetőség az energiaelosztás számára
Az új Han® HPR Single Pole portfólió tökéletes kiegészítője ezeknek a csatlakozóházaknak. A pólusok akár 650 A/4 kV AC/DC teljesítmény átvitelére képesek a megbízható Han® HC moduláris érintkezőkön keresztül. Ennek eredménye az IP68/69 védettségi besorolású HPR csatlakozóházakban elhelyezett nagyteljesítményű csatlakozók. Akár nyolc 250/350 A, vagy hat 650 A érintkező is elhelyezhető.
Kisebb kezelési súly, biztonságos telepítés
Az egypólusú alkalmazás megkönnyíti a nagyáramú csatlakoztatások kezelését, különösen rendkívül nehéz kábelek használata esetén. Az integrált tüskék akár 25 különféle kódolást is lehetővé tesznek. A vasúti járművek egyéb energiaellátási rendszereihez is csatlakoztathatók. Mint általában mindig, a Han® HPR alkalmazás valamennyi vonatkozó vasúti szabvány előírásainak megfelel.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Nagymértékű rugalmasság a Han® HPR VarioShell számára készült új csatlakozóház lehetőségeknek köszönhetően
- Csökkenti a kezelési súlyt azzal, hogy most egyetlen vezeték dugaszolható
- Biztonságos összeszerelés a beépített kódoló tüskéknek eredményeképpen
- Kisebb bonyolultság a szabványosítás és az egyszerűsítés miatt