鐵路網絡研討會系列
通過減輕重量實現高效節能
2021 年 4 月 22 日的實時網絡研討會
註冊之後,您可以參加 2021 年 1 月至 2021 年 4 月舉行的完整鐵路網絡研討會系列。您可以參加一次網絡研討會,也可以參加全部的四次研討會。即使您沒有時間實時參加,同樣也可以註冊。每次網絡研討會結束後,您都將收到一封電子郵件,其中包含指向網絡研討會視頻的鏈接。
鐵路車輛製造商不斷努力降低每乘客每行駛一公里的能耗。除了提高容量利用率和使用更高效的驅動器之外,重量也是這方面最重要的槓桿之一。
緊湊輕巧的連接器以及重量減輕的電纜組件可以做出重要的貢獻。與火車的總體重量相比,潛在的節省似乎很小,但每節車廂可以節省高達幾公斤的重量。這種減少在能量平衡方面具有積極的影響,特別是在軌道車輛的較長使用壽命中。
在本次網絡研討會中,您將了解:
- 可減輕每節車廂重量多達 10 kg 的連接器
- 使用新的系統解決方案取代配電箱,從而優化電纜佈線
- 面向未來的佈線如何幫助減輕重量
- 例如,如何使用我們的新型 Han® HPR Compact 連接器系列節省空間
網絡研討會詳情
- 語言:英語
- 日期:2021 年 4 月 22 日
- 開始:
- 上午 9:00(倫敦)
- 上午 10:00(柏林、馬德里、巴黎、羅馬)
- 11 a.m. Moscow
- 下午 2:30(孟買)
- 下午 5:00(北京、香港、新加坡)
- 下午 6:00(東京、首爾)
- 晚上 8:00(悉尼)
- 晚上 10:00(惠靈頓)
- 持續時間:30 分鐘 + 15 分鐘問答環節
- 網絡研討會結束後將提供影片
不同時區註冊:
- DACH(德語)
- 北美(英語)
專家
註冊之後,您可以參加 2021 年 1 月至 2021 年 4 月舉行的完整鐵路網絡研討會系列。您可以參加一次網絡研討會,也可以參加全部的四次研討會。即使您沒有時間實時參加,同樣也可以註冊。每次網絡研討會結束後,您都將收到一封電子郵件,其中包含指向網絡研討會視頻的鏈接。