IP 保護(接觸保護、灰塵、水)

連接器的底座、密封圈和鎖定機制旨在避免連接受到外界干擾,例如:震動、異物、濕度、灰塵、水或清潔劑、冷卻水、油漬等其他液體。底座所提供的保護程度在 IEC 60 529 和 DIN EN 60 529 等標準中有所說明,按照異物與防水保護進行分類。以下列表說明不同的防護程度。

第一個指數(異物保護)

第二個指數(液體保護)

無保護(無意外接觸保護、無異物保護)
不防水
防止接觸大型異物( Ø > 50 mm),防止用手接觸任何大型區域
防滴漏(防止接觸垂直滴水)
防止接觸中等異物( Ø > 12 mm),防止接觸手指
防滴漏(最大 15° 角)
防止接觸小型異物( Ø > 2.5 mm),防止接觸工具、電線或類似物體 Ø > 2.5 mm
防噴(防止接觸斜線水滴,角度低於 60°)
防止接觸尖削物件(與 3 相同,但 Ø > 1 mm)
防濺(防止從各個方向接觸濺水)
防止有害粉塵堆積(完全防止接觸,防止內部產生有害粉塵堆積)
防水(從各個方向防止接觸從噴嘴射出的水)
防止灰塵進入(完全防止接觸。保護並防止粉灶滲透)
超強防水(從各個方向防止接觸從噴嘴射出的水)


 

短時間的浸水保護


 

水壓保護


 

高水壓/噴射清潔劑接觸保護

符合 IEC 60529 的描述,符合 ISO 20653 的 IPX9K

更多信息