氣候友好型連接器的能效最高可提高 50%
工業企業正在努力尋找大幅降低生產能耗的方法,從而降低高昂的成本。他們的目標是盡可能以節能和氣候友好的方式運營生產設施。然而,這也是為了保持其自己的競爭力。這是因為,他們在製造過程中的高能源成本必須轉嫁給消費者。利用巨大節約潛力的公司能夠留住客戶。
通過採用低阻抗觸點連接器,浩亭可以為工業組件提供非常節能的電源。減少用電量的潛力非常巨大。
只需通過在連接性方面的改進,即可將數據中心的能耗減少 50%
浩亭在最近的研究“數據中心的能效”中得出了一個令人驚訝的結論。將浩亭的低阻抗觸點連接器與傳統的標準 CEE 接口進行了比較。氣候友好型 Han-Eco® 連接器具有高達 50% 的節能潛力。
在浩亭白皮書“通過選擇合適的連接器實現高達 50% 的能效提高”的詳細計算中,您可以發現使用合適的連接器對運營成本的影響。
工業可持續發展的機會
這項研究的結果引起了電力密集型製造業工業企業的關注。對於許多行業來說,僅僅通過實施不同的連接基礎設施就能夠在提高能效的同時節省成本,這是一個好消息。
數據中心如何每年節省高達 10 萬歐元的電費
這一關於數據中心能效的浩亭白皮書還概述了超大規模數據中心的各種場景。根據不同地區和世界各地的電價,預計可以獲得不同的成本節省。在歐洲購買電力的運營商在使用 Han-Eco® 連接器替代 CEE 接口時,每年可以節省約 100,000 歐元的電費。然而,“數據中心”的例子也為該行業提供了一個有趣的藍圖。
當然,通過使用氣候友好型組件實現的成本節約和能效提高不僅適用於數據中心,而且也適用於所有使用 Han-Eco® 連接器的地方。例如,在電力密集型製造過程中。
Han-Eco®:節能環保的氣候友好型連接器
作為可持續性指標的功耗和 PUE
在一項調查中,大約 80% 的數據中心運營商[1]表示,他們會密切監控其數據中心的功耗和能效。其中,有 70% 的受訪者將 PUE 值作為關鍵指標。PUE(即 Power Usage Efficiency,電源使用效率)是能源管理的重要指標。
避免停電
數據中心運營商需要定期檢查其所使用的組件,以避免停電。浩亭連接器非常適合數據中心的苛刻要求,因為它們能夠可靠且可持續地傳輸數據、電源和信號。高質量的即插即用基礎設施能夠降低傳輸損耗、電力成本,從而降低運營成本。
[1]來源:Uptime Institute 調查,2021 年
浩亭 Han-Eco®。與傳統 CEE 解決方案相比,氣候友好型連接器的優勢包括:
- 將傳輸損耗降至最低
- 最小電壓降
- 在相同空間內傳輸更多能量
- 所需安裝空間更少
- 經濟有效的運營
- 快速安裝在 PDU(配電單元)應用中
- 在維修或維護期間快速更換部件
- 輕質塑料外殼
- 使用壽命長
積極支持降低數據中心的能耗