產品和解決方案

適用於分佈式驅動技術的最佳電源分配

通過電源分配器,可將電源連續安全地分配給整個輸送機設施內的組件,例如電機和變頻器。

分佈式驅動技術面臨的最大挑戰之一是,如何連續安全地將電源分配給整個輸送機設施中的所有用電設備,例如電機和變頻器。在現場使用電纜將這些組件連接起來非常耗時,而且只能由專業人員來完成。

使用連接器時,連接速度更快,更安全,更輕鬆,並且能夠“即插即用”。浩亭的 Han® Q4 / 2-3 向電源分配器可在狹窄的地方使用以節省空間。憑藉這些連接器的較小外形,可以在使用有角底座時實現極其扁平化的設計。

浩亭的 Han® Q4/2-3 向電源分配器可在狹窄的地方使用以節省空間。

400 V 輸入電壓和 24 V 電源都可以使用三個 Han-Compact® 尺寸的電纜出口來進行分配。就此類應用而言,這實際上是一種標準化的連接器解決方案。“電力線”可以繼續作為電纜穿過側面(第四)輸出端,也可以直接插入下一個配電箱。此行之後的段落

堅固的塑料外殼具有 IP65 防護等級,可滿足工業環境的要求。外殼可以快速安全地安裝在鋁製預組裝基板上。該電源分配器獲得 CE 和 UL/CSA 認證,因此也非常適合國際使用。

該電源分配器當前配置標準尺寸的 Han-Compact®。您也可以使用其他尺寸的外殼 — 例如,最小的浩亭工業連接器 Han® 1A 或客戶定制尺寸 — 來滿足任何安裝情況的需求。

帶有 4 x Han® 1A 的電源分配器,定制化解決方案
適用於分佈式驅動技術的最佳電源分配器:電子目錄

現在免費註冊

網絡研討會系列:2020年工業以太網趨勢

  • 工業以太網的趨勢,發展和解決方案
  • IIoT和工業4.0的應用示例
  • 看一下大趨勢單對以太網

註冊和議程...